(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

基準寸法で外形やT溝をデザインした、ベーシックフレーム スタンダード級。【特長...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

AFST-4040L-8の寸法図 赤丸:規格タップ位置

赤丸:規格タップ位置

B部詳細

B部詳細

製品仕様

AFST-4040L-8の外観

外観

製品仕様

  • 販売寸法:15~4,000mm
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 材質:A6063S-T5(205)
  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
  • 引張強度:225N/mm2
  • 断面積:610.1mm2
  • 質量:1.647kg/m
  • 断面二次モーメント:Ix 10.3×104mm4、Iy 10.3×104mm4
  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 型式最後の-Wは両端面タップ加工、-Tは片端面タップ加工を意味します。
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使うことにより、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合することで自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基準寸法で外形やT溝をデザインした、ベーシックフレーム スタンダード級。
【特長】
・ベーシックフレーム M8シリーズは、アルファフレームの基本となるアルミフレーム。
・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせ可能。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装することにより、表面にクリアな質感を再現。
【用途】
・FA装置カバーの材料として最適。
・クリーン関連の枠組み用の部材、フェンス用の部材。
・作業台用の部材、架台用の部材などにも最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

        ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFST-3030L

        ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFST-3030L

          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040L

          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040L

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3060

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3060

              ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSF-4040L

              ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSF-4040L

                ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSW-4040L

                ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSW-4040L

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3060

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3060

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

                          ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F

                          ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   5日目~   4日目~   4日目~   4日目~   89日目~   6日目~   2日目   4日目~   2日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 40 30 30 30 40 30 40 40 30 20 30 20 40
                            フレームサイズ 40×40 30×30 30×30 30×30 40×40 30×60 40×40 40×40 - 20×20 30×30 20×20 40×40
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
                            フレーム形状 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 長方形 正方形 正方形 C面付き 正方形 正方形 正方形 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 - 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝

                            ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで可能です。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品もございます。)切断寸法単位はmmになります。
                            Q 切断公差はどのくらいですか?
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました