基準寸法で外形やT溝をデザインした、ベーシックフレーム スタンダード級。【特長...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
赤丸:規格タップ位置
B部詳細
外観
角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、
アルミフレームを使うことにより、材料の溶接・塗装を無くし、
アルミフレームをブラケットなどでボルト結合することで自由な組み合わせを実現しています。
型番 |
タップ加工 |
長さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
なし
|
15 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
T(片端面) / W(両端面)
|
15 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
基準寸法で外形やT溝をデザインした、ベーシックフレーム スタンダード級。
【特長】
・ベーシックフレーム M8シリーズは、アルファフレームの基本となるアルミフレーム。
・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせ可能。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装することにより、表面にクリアな質感を再現。
【用途】
・FA装置カバーの材料として最適。
・クリーン関連の枠組み用の部材、フェンス用の部材。
・作業台用の部材、架台用の部材などにも最適。