(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSC-808040

ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSC-808040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

基準寸法で外形やT溝をデザインした、ベーシックフレーム ヘビー級。【特長】・ア...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

AFSC-808040-8の寸法図 赤丸:規格タップ位置

赤丸:規格タップ位置

B部詳細

B部詳細

製品仕様

AFSC-808040-8の外観

外観

 

製品仕様

  • 販売寸法:15~4,000mm
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 材質:A6063S-T5
  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
  • 引張強度:185N/mm2
  • 断面積:1,243mm2
  • 質量:3.356kg/m
  • 断面二次モーメント:Ix 74.3×104mm4、Iy 74.3×104mm4
  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 型式最後の-Wは両端面タップ加工、-Tは片端面タップ加工を意味します。
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使うことにより、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合することで自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基準寸法で外形やT溝をデザインした、ベーシックフレーム ヘビー級。
【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。
・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
【用途】
・FA装置架台の材料として最適。
・クリーン関連の枠組み用の部材。
・展示会用架台の部材。
・L型形状フレーム1ヵ所角なしC28。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSC-808040

ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSC-808040

    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSL-808040

    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSL-808040

      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-808040

      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-808040

        ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-8080L

        ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-8080L

          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180L

          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180L

            ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-8080

            ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-8080

              ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

              ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

                ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSC-4040

                ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSC-4040

                  ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180B

                  ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180B

                    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-9090L

                    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-9090L

                      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40120

                      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40120

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-606030

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-606030

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   5日目~   4日目~   4日目~   4日目   5日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 40 40 40 80 45 80 40 40 45 90 40 30 30
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            フレーム形状 C面付き L形状 L・R形状 正方形 長方形 正方形 正方形 C面付き 長方形 正方形 長方形 C面付き 正方形
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト
                            材質 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 (205) A6063S-T5 A6063S-T5 (205) A6063S-T5 (205) A6063S-T5 A6063S-T5 (205) A6063S-T5 (205) A6063S-T5 (205) A6063S-T5 A6063S-T5

                            ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSC-808040のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで可能です。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品もございます。)切断寸法単位はmmになります。
                            Q 切断公差はどのくらいですか?
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました