アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
○:NIC規格タップ位置
外観
在庫寸法 | 販売寸法※1 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,000mm | 15~4,000mm | A6063S-T5 | 185N/mm2 | 709.7mm2 | 1.916kg/m | lx 9.02×104mm4 | ly 9.02×104mm4 |
※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。
角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。
型番 |
タップ加工 |
長さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
なし
|
15 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
T(片端面) / W(両端面)
|
15 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現したフレーム。
【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。
・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能。
・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・クリーン関連の枠組み用の部材や、FA装置カバーの材料として。
・1ヵ所角なしC28や、展示会用カバーの部材として。