(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4545L

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4545L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

M8シリーズ スタンダード級 AFS-4545Lの寸法図 ○NIC規格タップ位置

○NIC規格タップ位置

製品仕様

M8シリーズ スタンダード級 AFS-4545Lの外観

外観

  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装
    ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • 切断方法:mm単位
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5(205)225 N/mm2726.34 mm21,961 Kg/mIx 15.6×104mm4Iy 15.6×104mm4

※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

ベーシックフレームはアルファフレームの基本となるフレームです。
基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現したフレーム。
【特長】
・基準寸法で外形やT溝をデザインし、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが可能。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能。
・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・FA装置カバーの材料や、フェンス用の部材として。
・作業台用の部材や、架台用の部材として。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4545L

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4545L

    ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F

    ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F

      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSU-3030L

      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSU-3030L

        高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050H

        高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050H

          高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050B

          高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050B

            ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4080F

            ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4080F

              高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050

              高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050

                ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

                ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

                  ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B

                  ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B

                    Line8 ストラットプロファイル 軽量型  40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                    Line8 ストラットプロファイル 軽量型 40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFST-3030L

                      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFST-3030L

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3060

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3060

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目~   4日目~   4日目~   6日目~   4日目   4日目~   4日目   3日目   4日目~   4日目~   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 45 40 30 50 50 40 50 40 45 40 30 20 30
                            フレームサイズ 45×45 40×40 30×30 50×50 50×50 40×80 50×50 40×40 45×90 40×40 30×30 20×40 30×60
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            フレーム形状 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 長方形 正方形 正方形 長方形 正方形 正方形 長方形 長方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝

                            ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4545Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか。
                            A
                            15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
                            Q 切断公差はどのくらいですか。
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました