(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160

ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160の寸法図

M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160の寸法図 ○NIC規格タップ位置

○NIC規格タップ位置

製品仕様

表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装

  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

切断方法:mm単位
切断公差:±0.3mm(≦2m)

規格表

在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5185 N/mm22427.9 mm26.555 kg/mlx 207.6×104mm4ly 647.1×104mm4

※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

-

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能なフレーム。
【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現
【用途】
・大型ブースの材料や、大型FA装置架台用の部材として
・ロボット架台用の部材や、大型クリーンブース用の部材、コンベア架台用の部材として

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160

ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160

    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-90180L

    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-90180L

      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-8080L

      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-8080L

        ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40160

        ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40160

          ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-6060L

          ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-6060L

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60120

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60120

              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6090

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6090

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6060

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6060

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

                        ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4080L

                        ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4080L

                          ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSL-808040

                          ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSL-808040

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   1日目~   4日目~   4日目~   4日目~   89日目   1日目   89日目~   2日目~   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 80 90 80 40 60 60 40 60 30 60 60 40 40
                            フレームサイズ 80×160 90×180 80×80 40×160 60×60 60×120 40×60 60×90 30×60 60×60 60×60 40×80 -
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
                            フレーム形状 長方形 長方形 正方形 長方形 正方形 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形 正方形 長方形 L形状
                            フレーム溝数 2列溝×4列溝 2列溝×4列溝 2列溝×2列溝 1列溝×4列溝 2列溝×2列溝 2列溝×4列溝 3列溝×2列溝 2列溝×3列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 -

                            ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自動機の架台に使用
                            評価 5.0満足度:5.02016/04/25
                            高剛性が有り、型番だけで必要な寸法の製品が購入出来るので図面を作成する必要が無い。板金構造に比べて精度が良く、全体に軽く出来るのも良い。又、仕様変更にも容易に対応が出来るので、納期の面でもメリットはある。オプション品も多いので柔軟に構成が出来るのも助かる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか。
                            A
                            15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
                            Q 切断公差はどのくらいですか。
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました