(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040L

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【1日目出荷対象商品】
    AFS-4040L-8のカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。

    ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
    (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    ※追加工がある場合を除く

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040Lの寸法図

M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040Lの寸法図 ○NIC規格タップ位置

○NIC規格タップ位置

製品仕様

表面処理シルバー:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装
表面処理ブラック:黒アルマイト処理(平均5μm以上)、艶消クリア電着塗装

  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

切断方法:mm単位
切断公差:±0.3mm(≦2m)

規格表

在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5(205)225 N/mm2611.9 mm21.652 kg/mlx 10.0×104 mm4ly 10.0×104 mm4

※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
表面処理
表面処理(塗装)
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[白アルマイト] アルマイト
クリア電着塗装
シルバー
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

7日目

[白アルマイト] アルマイト
クリア電着塗装
シルバー
T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

10日目

黒アルマイト
艶消クリア電着塗装
ブラック
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

黒アルマイト
艶消クリア電着塗装
ブラック
T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現したフレーム。
【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能
・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能
【用途】
・FA装置カバーの材料や、フェンス用の部材として
・作業台用の部材や、架台用の部材として

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【1日目出荷対象商品】
    AFS-4040L-8のカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。

    ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
    (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    ※追加工がある場合を除く

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040L

ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040L

    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSF-4040L

      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSF-4040L

        ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030L

        ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030L

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSL-606030

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSL-606030

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030

              ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4080L

              ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4080L

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・100・2S

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・100・2S

                  ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040

                  ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060

                      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

                      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   2日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   2日目~   5日目   1日目~   4日目~   4日目~   89日目~   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 40 30 40 30 30 30 40 50 20 60 40 20 30
                            フレームサイズ 40×40 30×30 40×40 30×30 - 30×30 40×80 50×100 20×40 - 40×40 20×20 30×30
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            フレーム形状 正方形 正方形 正方形 正方形 L形状 正方形 長方形 - 長方形 C面付き 正方形 正方形 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 - 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 2列溝×4列溝 2列溝×1列溝 - 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝

                            ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040Lのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            装置のフレームに
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/22
                            装置のフレームにこちらを使用しました。長さを指定して発注しましたが、問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械架台
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/20
                            機械架台製作に使用しました。
                            問題なく使用出来たので今後また、購入検討します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械装置の一部として
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/29
                            機械装置の一部として使用しました。規格品がありとても便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カートフレーム用治具
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/30
                            今回は、長さ指定での注文でした。
                            寸法も問題なく使えました。
                             

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社設備用安全対策カバーのフレームとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/25
                            自社設備用安全対策カバーのフレームとして使用しています。加工もしやすく満足いく商品です。ザグリ穴加工等特注扱いの加工をもう少し楽に受けてもらえるとなお助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか。
                            A
                            15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
                            Q 切断公差はどのくらいですか。
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました