(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F

ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【1日目出荷対象商品】
    AFS-4040F-8のカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。

    ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
    (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    ※追加工がある場合を除く

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

M8シリーズ ライト級 AFS-4040Fの寸法図

M8シリーズ ライト級 AFS-4040Fの寸法図 ○NIC規格タップ位置

○NIC規格タップ位置

製品仕様

表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装

  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

切断方法:mm単位
切断公差:±0.3mm(≦2m)

規格表

在庫寸法販売寸法*1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5(205)225 N/mm2458.7 mm21.238 kg/mlx 7.18×104 mm4ly 7.18×104 mm4

※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

1日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現したフレーム。
【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能
・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能
【用途】
・大型ブースの材料や、大型FA装置架台用の部材として
・ロボット架台用の部材や、大型クリーンブース用の部材、コンベア架台用の部材として

(i)ご注意

  • 【1日目出荷対象商品】
    AFS-4040F-8のカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。

    ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
    (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    ※追加工がある場合を除く

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F

ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040F

    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4545L

    ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4545L

      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSU-3030L

      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSU-3030L

        ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4080F

        ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4080F

          高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050B

          高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050B

            ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFST-3030L

            ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFST-3030L

              ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

              ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4040L

                高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050

                高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050

                  Line8 ストラットプロファイル 軽量型  40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                  Line8 ストラットプロファイル 軽量型 40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3060

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3060

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

                          ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L

                          ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目~   6日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   3日目~   1日目   4日目~   4日目~   1日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 40 45 30 40 50 30 40 50 40 15 30 20 30
                            フレームサイズ 40×40 45×45 30×30 40×80 50×50 30×30 40×40 50×50 40×40 15×60 30×60 20×40 30×60
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            フレーム形状 正方形 正方形 正方形 長方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 長方形 長方形 長方形 長方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝

                            ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4040Fのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置の架台用に
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            装置の架台用に使っていますが、色々な形状があるため作りたい架台製作できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか。
                            A
                            15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
                            Q 切断公差はどのくらいですか。
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました