(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSW-3060L

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSW-3060L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・アルファフレームの基本となるフレームです。・基準寸法で外形やT溝をデ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSW-3060L 外形図

T溝詳細図

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSW-3060L 製品仕様関連画像2

製品仕様

製品仕様

  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装※1
  • 切断寸法:mm単位
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)

※1:熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

技術情報

販売寸法※2材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
15~4,000mmA6063S-T5(205)225N/mm2478.0mm21.291kg/mIx 4.54×104mm4Iy 17.6×104mm4

※2:商品を安全に発送する為、販売寸法を設定させていただいております。

標準座グリ基準寸法(M6)

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSW-3060L 製品仕様関連画像3
単位:mm
-dsd'dkD'KH'H"
寸法66.6101161148

加工内容

  • タップ加工T:片端面M6タップ(深さ12mm)
  • タップ加工W:両端面M6タップ(深さ12mm)
ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSW-3060L 製品仕様関連画像

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。
・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSW-3060L

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSW-3060L

    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFST-3030L

    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFST-3030L

      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3060

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3060

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3060

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3060

            ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSH-3060L

            ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSH-3060L

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3060

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3060

                ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSU-3060L

                ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSU-3060L

                  ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3060L

                  ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3060L

                    ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

                    ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

                      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4080L

                      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFST-4080L

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   89日目~   4日目~   89日目~   2日目~   4日目~   2日目   6日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 20 30 30 30 30 30 30 30 40 15 20
                            フレームサイズ 30×60 30×30 20×40 30×60 30×60 30×60 - 30×60 30×60 30×30 40×80 15×60 20×20
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
                            フレーム形状 長方形 正方形 長方形 長方形 長方形 長方形 C面付き 長方形 長方形 正方形 長方形 長方形 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 2列溝×0列溝 - 2列溝×0列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝

                            ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSW-3060Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました