(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSS-3030L

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSS-3030L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現...

詳細情報を確認する

  • フレーム形状:
    正方形
  • 基準フレーム幅(mm):
    30
  • フレームサイズ:
    30×30
  • 材質:
    A6063S-T5 (205)
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 表面処理(塗装):
    クリア電着塗装
  • 色:
    シルバー

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

M6シリーズ スタンダード級 AFSS-3030Lの寸法図

○:NIC規格タップ位置

製品仕様

M6シリーズ スタンダード級 AFSS-3030Lの外観

外観

  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装
    • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • 切断方法:mm単位
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5(205)225 N/mm2333.8 mm20.901 kg/mlx 3.30×104 mm4ly 3.30×104 mm4

※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、
アルミフレームを使う事により、材料の溶接・塗装を無くし、
アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現したフレーム。
【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る
・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能
【用途】
・手すり用の部材や、4面フラット部材に
・クリーン関連の枠組み用の部材に

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSS-3030L

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSS-3030L

    フラットエアノズル 幅広タイプ

    フラットエアノズル 幅広タイプ

      フラットエアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ

      フラットエアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ

        90度エアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ

        90度エアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ

          フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ

          フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ

            フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ

            フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ

              フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製

              フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製

                ブロワ用大流量ノズル

                ブロワ用大流量ノズル

                  エアノズル ラバルタイプ

                  エアノズル ラバルタイプ

                    ラウンドエアノズル 標準樹脂タイプ

                    ラウンドエアノズル 標準樹脂タイプ

                      回転ノズル ロングタイプ

                      回転ノズル ロングタイプ

                        90度エアノズル 幅広タイプ

                        90度エアノズル 幅広タイプ

                          フラットエアノズル ブロワ用タイプ

                          フラットエアノズル ブロワ用タイプ

                            メーカー エヌアイシ・オートテック ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - 2,420円 6,300円 1,580円 1,310円 13,650円 1,240円 1,890円 2,940円 990円 5,460円 2,420円 8,640円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            フレーム形状 正方形 - - - - - - - - - - - -
                            基準フレーム幅(mm) 30 - - - - - - - - - - - -
                            フレームサイズ 30×30 - - - - - - - - - - - -
                            材質 A6063S-T5 (205) - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 アルマイト - - - - - - - - - - - -

                            ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSS-3030Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか
                            A
                            15~4,000mmまでです(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)。切断寸法単位mmです。
                            Q 切断公差はどのくらいですか
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            溝なしフレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました