(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSN-3060L

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSN-3060L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルファフレームの基本となるフレーム。【特長】・標準ブラケットやアクセサリーを...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

AFSN-3060L-6の寸法図 ○ : NIC規格タップ位置

寸法図
○:NIC規格タップ位置

T溝詳細図(A部)

T溝詳細図(A部)

製品仕様

AFSN-3060L-6の外観(シルバー)

外観(シルバー)

  • 販売寸法:15~4,000mm
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 材質:A6063S-T5(205)
  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
  • 引張強度:225N/mm2
  • 断面積:533.6mm2
  • 質量:1.441kg/m
  • 断面二次モーメント:Ix 4.97×104 mm4、Iy 19.5×104 mm4
  • 適応エンドキャップ:ECP-3060-6、ECP-3060-6-GY
    • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
    • ※ 型式最後の-Tは、片端面タップ加工を意味します。
    • ※ 型式最後の-Wは、両端面タップ加工を意味します。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファフレームの基本となるフレーム。
【特長】
・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来る。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・FA装置カバーの材料として。
・作業台用、軽荷重用架台用、クリーン関連の枠組み用の部材。
・1面フラット3面溝有り部材。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSN-3060L

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSN-3060L

    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050B

    高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050B

      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B

      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B

        ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40120

        ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40120

          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

              ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSU-3060L

              ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSU-3060L

                ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

                ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

                    ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4080F

                    ベーシックフレーム M8シリーズ ライト級 AFS-4080F

                      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L

                      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L

                        ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

                        ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4040

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4040

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   89日目   4日目~   32日目   5日目   6日目~   2日目~   2日目~   2日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 30 50 45 40 20 30 30 20 30 40 30 30 40
                            フレームサイズ 30×60 50×50 45×90 40×120 20×40 30×90 30×60 20×60 30×60 40×80 30×60 30×30 40×40
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
                            フレーム形状 長方形 正方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×3列溝 1列溝×2列溝 1列溝×3列溝 2列溝×0列溝 3列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝

                            ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSN-3060Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました