アルファフレームの基本となるフレームです。【特長】・基準寸法で外形やT溝をデザ...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
寸法図
○:NIC規格タップ位置
T溝詳細図(A部)
外観(シルバー)
角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。
型番 |
タップ加工 |
長さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
なし
|
15 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
T(片端面) / W(両端面)
|
15 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
アルファフレームの基本となるフレームです。
【特長】
・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・大型ブースの材料として。
・FA装置架台用、ロボット架台用、クリーンブース用、コンベア架台用の部材。
・1面フラット3面溝有り部材。