(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030L

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030Lの寸法図 ○NIC規格タップ位置

○NIC規格タップ位置

製品仕様

M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030Lの外観

外観

  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装
    ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • 切断方法:mm単位
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5(205)225 N/mm2308.2 mm20.832 kg/mlx 2.57×104mm4ly 2.59×104mm4

※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能なフレーム。
【特長】
・基準寸法で外形やT溝をデザインし、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせ可能。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・FA装置カバーの材料や、1面フラット3面溝有り部材として。
・軽荷重用作業台用の部材や、軽荷重用架台用の部材として。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030L

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030L

    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

      ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

      ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2040

        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2040

          ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFSF-3030F

          ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFSF-3030F

            ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040L

            ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4040L

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3060

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3060

                ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L

                ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L

                  ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSF-4040L

                  ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFSF-4040L

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040

                      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3060L

                      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3060L

                        Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 2面溝 SPL

                        Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 2面溝 SPL

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   2日目   2日目~   4日目~   4日目~   5日目~   4日目   2日目~   4日目~   2日目~   4日目~   5日目   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 30 20 30 40 30 30 40 20 30 30 20
                            フレームサイズ 30×30 30×30 30×30 20×40 30×30 40×40 30×60 30×60 40×40 20×40 30×60 60×30 20×20
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ IMAO (item) Line 6 エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
                            フレーム形状 正方形 正方形 正方形 長方形 正方形 正方形 長方形 長方形 正方形 長方形 長方形 長方形 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 2列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝

                            ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030Lのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            梱包機の架台に使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/01
                            梱包機の架台に、このベーシックフレーム M6シリーズ(AFSF-3030L-6)を使用しました。135°ブラケット(ABV-13555-6-CNHS)やフェースストライプ(FS2-06-GY)、固定キャスター(C-100F)などを用いて、組み立てました。選定理由としては、お客様がNICオートテック製品を使用されているので、共有化です。使用してとくに気になる点もありませんでした。想像通りといった感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか。
                            A
                            15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
                            Q 切断公差はどのくらいですか。
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました