(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-606030

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-606030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

M6シリーズ ヘビー級 AFSC-606030の寸法図 ○NIC規格タップ位置

○NIC規格タップ位置

製品仕様

M6シリーズ ヘビー級 AFSC-606030の外観
 
  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装
    ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • 切断方法:mm単位
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5185 N/mm2760.5 mm22,053 Kg/mlx 26.5×104mm4ly 26.5×104mm4

※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

ベーシックフレームはアルファフレームの基本となるフレームです、
基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能なフレーム。
【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。
・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
【用途】
・FA装置架台の材料や、展示会用カバーの部材として。
・クリーン関連の枠組み用の部材や、L型形状フレーム1か所角無しC20として。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-606030

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-606030

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3030

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3030

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3060

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3060

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級AFSV-3015/3030/3045/3060/3075

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級AFSV-3015/3030/3045/3060/3075

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-6060

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-6060

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-120120

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-120120

                  ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160

                  ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160

                    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40160

                    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40160

                      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-8080

                      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-8080

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60180

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60180

                          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180B

                          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180B

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   89日目~   4日目~   4日目~   4日目~   5日目~   4日目~   4日目~   5日目~   4日目~   4日目  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 60 30 30 30 60 120 80 40 80 60 45
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
                            フレーム形状 C面付き C面付き C面付き C面付き 角度つき 正方形 正方形 正方形 長方形 長方形 正方形 長方形 長方形
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト
                            材質 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 (205) A6063S-T5 - A6063S-T5 A6063S-T5 (205) A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 A6063S-T5 (205) A6063S-T5 (205) A6063S-T5 (205)

                            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-606030のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置カバーの枠組みに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            装置カバーの枠組みとして使用しています。性能、強度共に問題なく納得のいく商品です。自社での加工に対しても容易で満足しています。欲を言えば全ての寸法に対し無償でカット売りしてもらえると大変有り難いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか。
                            A
                            15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
                            Q 切断公差はどのくらいですか。
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました