(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060の仕様

M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060の外観

M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060の外観

M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060の寸法図 ○NIC規格タップ位置

M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060の寸法図
○NIC規格タップ位置

表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)、クリア電着塗装

  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

切断方法:mm単位
切断公差:±0.3mm(≦2m)

技術情報

在庫寸法販売寸法※1材質引張強度断面積質量断面二次モーメント
6,000 mm15~4,000 mmA6063S-T5(205)225 N/mm21021.0mm22.757 kg/mlx 41.1×104mm4ly 41.1×104mm4
  • ※ 1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が可能なフレーム。
【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。
・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・FA装置架台の材料や、展示会用カバーの部材として。
・クリーン関連の枠組み用の部材や、1か所角なしC20として。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3060

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3060

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3030

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3030

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-606030

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-606030

          ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-8080

          ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-8080

            ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180B

            ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180B

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

                ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40160

                ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40160

                  ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160

                  ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-80160

                    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSC-4040

                    ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSC-4040

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60180

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60180

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-6060

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-6060

                          ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40120

                          ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40120

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   89日目~   4日目~   4日目~   5日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 60 30 30 30 80 45 30 40 80 40 60 60 40
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
                            フレーム形状 C面付き C面付き C面付き C面付き 正方形 長方形 正方形 長方形 長方形 C面付き 長方形 正方形 長方形
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト
                            溝面種類 4面溝 2面溝 2面溝 - 4面溝 4面溝 3面溝 4面溝 4面溝 2面溝 4面溝 3面溝 4面溝

                            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-6060のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか。
                            A
                            15~4,000mmまでです。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mmです。
                            Q 切断公差はどのくらいですか。
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました