(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60120

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

AFS-60120-6の寸法図

AFS-60120-6の寸法図

○:NIC規格タップ位置

T溝詳細図(A部)

T溝詳細図(A部)

製品仕様

販売寸法:15~4,000mm
切断公差:±0.3mm(≦2m)
材質:A6063S-T5(205)
表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
引張強度:225N/mm2
断面積:1,469.3mm2
質量:3.967kg/m
断面二次モーメント:Ix 66.6×104 mm4、Iy 226.9×104 mm4
適応エンドキャップ:ECP-60120-6

  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 型式最後の-Tは、片端面タップ加工を意味します。
  • ※ 型式最後の-Wは、両端面タップ加工を意味します。
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、
アルミフレームを使う事により、材料の溶接・塗装を無くし、
アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能
【用途】
・大型ブースの材料として
・FA装置架台用、ロボット架台用の部材
・大型クリーンブース用、コンベア架台用の部材

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60120

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60120

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60180

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60180

      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180L

      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180L

        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

            ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

            ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-30120

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-30120

                ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-90180L

                ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-90180L

                  ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-9090L

                  ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-9090L

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6090

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6090

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

                          ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40160

                          ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40160

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   89日目   32日目   4日目~   4日目~   5日目~   89日目   4日目~   89日目~   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 60 60 45 40 30 20 30 90 90 30 60 60 40
                            フレームサイズ 60×120 60×180 45×180 40×60 30×90 20×60 30×120 90×180 90×90 30×60 60×90 60×60 40×160
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
                            フレーム形状 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形 長方形 長方形 正方形 長方形
                            フレーム溝数 2列溝×4列溝 2列溝×6列溝 1列溝×4列溝 3列溝×2列溝 1列溝×3列溝 3列溝×1列溝 1列溝×4列溝 2列溝×4列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 2列溝×3列溝 2列溝×2列溝 1列溝×4列溝

                            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。
                            Q 切断公差はどのくらいですか?
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました