(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【1日目出荷対象商品】
    AFS-3060Lのカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。

    ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
    (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    ※追加工がある場合を除く

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

AFS-3060L-6シリーズの寸法図

AFS-3060L-6シリーズの寸法図 ○:NIC規格タップ位置

○:NIC規格タップ位置

T溝詳細図(A部)

T溝詳細図(A部)

製品仕様

販売寸法:15~4,000mm
切断公差:±0.3mm(≦2m)
材質:A6063S-T5(205)
表面処理:シルバー/アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
ブラック/黒アルマイト処理(平均5μm以上)艶消クリア電着塗装※
引張強度:225N/mm2
断面積:590.5mm2
質量:1.594kg/m
断面二次モーメント:Ix 5.55×104 mm4、Iy 21.3×104 mm4
適応エンドキャップ:ECP-3060-6、ECP-3060-6-GY

  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 型式最後の-Tは、片端面タップ加工を意味します。
  • ※ 型式最後の-Wは、両端面タップ加工を意味します。
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
表面処理
表面処理(塗装)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[白アルマイト] アルマイト
クリア電着塗装
シルバー
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

2日目

黒アルマイト
艶消クリア電着塗装
ブラック
15 ~ 4000
-

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能
【用途】
・FA装置カバーの材料として
・安全柵支柱の材料として
・軽荷重用作業台用、軽荷重用架台用の部材

(i)ご注意

  • 【1日目出荷対象商品】
    AFS-3060Lのカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。

    ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
    (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    ※追加工がある場合を除く

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L

ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L

    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3060L

    ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3060L

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

        ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

        ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

          ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

          ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3060

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3060

              ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

              ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

                ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4040

                ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4040

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-30120

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-30120

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

                      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030L

                      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030L

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

                          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4080L

                          ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4080L

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   4日目~   89日目   89日目   4日目   4日目   89日目~   2日目~   4日目~   32日目   4日目~   4日目~   2日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 30 30 30 30 60 40 30 20 30 40 40
                            フレームサイズ 30×60 30×60 30×90 30×60 30×30 30×60 60×60 40×40 30×120 20×60 30×30 40×60 40×80
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
                            フレーム形状 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形 長方形 正方形 正方形 長方形 長方形 正方形 長方形 長方形
                            フレーム溝数 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×3列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×4列溝 3列溝×1列溝 1列溝×1列溝 3列溝×2列溝 1列溝×2列溝

                            ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            検査治具
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/25
                            アルミフレームの上にLMガイドをのせ治具を挟み顕微鏡をのせ検査しやすいようにカスタマイズした。問題なく使用でき。重さにも耐えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特殊形状の架台を製作する時
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            特殊形状の架台を製作する時、バリエーションがあり重宝しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査治具の筐体として
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/04
                            強度もしっかりしています。綺麗な製品でした。問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。
                            Q 切断公差はどのくらいですか?
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました