(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルファフレームの基本となるフレーム。【特長】・標準ブラケットやアクセサリーを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。

型番

AFS-3060F-6-[15-4000/1] 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

AFS-3060F-6の寸法図 ○:NIC規格タップ位置

○:NIC規格タップ位置

T溝詳細図(B部)

T溝詳細図(B部)

製品仕様

AFS-3060F-6の外観(シルバー)

外観(シルバー)

  • 販売寸法:15~4,000mm
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 材質:A6063S-T5(205)
  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
  • 引張強度:225N/mm2
  • 断面積:474.1mm2
  • 質量:1.28kg/m
  • 断面二次モーメント:Ix 4.72×104 mm4、Iy 17.5×104 mm4
  • 適応エンドキャップ:ECP-3060-6、ECP-3060-6-GY
  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 型式最後の-Tは、片端面タップ加工を意味します。
  • ※ 型式最後の-Wは、両端面タップ加工を意味します。
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFS-3060F-6-[15-4000/1]

15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファフレームの基本となるフレーム。
【特長】
・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来る。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・FA装置カバーの材料として。
・軽荷重用作業台用の部材。
・軽荷重用架台用の部材。

(i)ご注意

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-30120

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-30120

              ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L

              ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L

                ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

                ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15120

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15120

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60120

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-60120

                      ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

                      ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6060

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6060

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   2日目   4日目   3日目   89日目   4日目~   1日目~   89日目~   5日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 15 30 30 30 30 60 15 60 30 60 15
                            フレームサイズ 30×60 30×30 15×150 30×30 30×90 30×120 30×60 60×60 15×120 60×120 30×30 60×60 15×60
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            フレーム形状 長方形 正方形 長方形 正方形 長方形 長方形 長方形 正方形 長方形 長方形 正方形 正方形 長方形
                            フレーム溝数 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×5列溝 1列溝×1列溝 1列溝×3列溝 1列溝×4列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×4列溝 2列溝×4列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝

                            ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060Fのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            棚に引き出しを増設しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/08
                            会社に設置してある棚に引き出しを増設するのに使いました。想定内のいいものでしたので、作業性もよく、目的の引き出しも満足できるものが作れました。本品の選択については、同時購入のフレームに合わせて行いました。同じメーカーのものを選んでいるので、間違いなかったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用しています。
                            評価 3.0満足度:3.02020/10/07
                            当社で製作している原料供給装置で、客先からの要望で、原料を供給する装置に取付けて原料の寸法の違いによる振れを止めるために、締付具合を簡単に微調整できる様にこの商品を使用しました。期待通りに微調整が出来、客先から特に苦情もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備のメインフレームに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                            設備のメインフレームに、このベーシックフレーム(AFS-3060F-6)を使用しました。ベーシックフレームは、軽くて丈夫で長さが指定できるので選びました。エヌアイシ・オートテックのアルミフレームは、以前から使っており、上司が気に入っているので、机にカタログが置いてあります。今回もそのカタログから探しました。期待通り使用することができ満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験装置の架台に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/09
                            実験装置の架台に、このベーシックフレーム ライト級(AFS-3060F-6)を使用しました。以前から、商社を通してエヌアイシ・オートテック製のアルミフレームを使っていました。使い慣れているので、組み立て方がわかっており、とくに気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販設備製作時付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/15
                            外販設備の躯体等製作時に付帯部品として使用しています。平素よりフレーム材を利用し種々の構造物製作をする機会が多いため、各社の類似品と比較検討し性能や使い勝手が良く、最適と判断した商品に関しては、その後の類似用途でも優先採用しています。型番:NIQ1AFS-3060F-6も当該利用商品の一つとして、度々購入しており強度や加工精度の高さには問題ありませんが、強いて言うなら当社の要望に沿うジャストサイズのカットサービス等あると大変ありがたいです。(現在は歩留まりを考慮し長物を購入、可能な限り消費する様にしていますが、それでもどうしても、端切れが残ったり次回利用迄の保管が必要になるため)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。
                            Q 切断公差はどのくらいですか?
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました