(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルファフレームの基本となるフレームです。【特長】・基準寸法で外形やT溝をデザ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【1日目出荷対象商品】
    AFS-3030L-6のカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。
    ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
    (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    ※追加工がある場合を除く

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。
  • 【精密切断加工】
    ミスミでは、非対応となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

AFS-3030L-6シリーズの寸法図

AFS-3030L-6シリーズの寸法図 ○:NIC規格タップ位置

○:NIC規格タップ位置

T溝詳細図(A部)

T溝詳細図(A部)

製品仕様

販売寸法:15~4,000mm
切断公差:±0.3mm(≦2m)
材質:A6063S-T5(205)
表面処理:シルバー/アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
ブラック/黒アルマイト処理(平均5μm以上)艶消クリア電着塗装※
引張強度:225N/mm2
断面積:347.6mm2
質量:0.939kg/m
断面二次モーメント:Ix 2.93×104 mm4、Iy 2.93×104 mm4
適応エンドキャップ:ECP-3030-6、ECP-3030-6-GY

  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 型式最後の-Tは、片端面タップ加工を意味します。
  • ※ 型式最後の-Wは、両端面タップ加工を意味します。
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
表面処理
表面処理(塗装)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[白アルマイト] アルマイト
クリア電着塗装
シルバー
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

1日目

黒アルマイト
艶消クリア電着塗装
ブラック
15 ~ 4000
-

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファフレームの基本となるフレームです。
【特長】
・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・FA装置カバーの材料として。
・安全柵支柱の材料として。
・軽荷重用作業台用、軽荷重用架台用の部材。

(i)ご注意

  • 【1日目出荷対象商品】
    AFS-3030L-6のカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。
    ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
    (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    ※追加工がある場合を除く

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。
  • 【精密切断加工】
    ミスミでは、非対応となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFSF-3030F

    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFSF-3030F

      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030L

      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030L

        ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

        ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2040

          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2040

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3060

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3060

              ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L

              ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFS-3060L

                ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

                ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

                  高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050B

                  高剛性フレーム H10シリーズ AFS-5050B

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040

                      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFST-3030L

                      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFST-3030L

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目~   2日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   4日目~   4日目~   89日目  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 30 30 20 30 30 20 50 20 30 20 30
                            フレームサイズ 30×30 30×30 30×30 30×30 20×40 30×60 30×60 20×20 50×50 20×40 30×30 20×40 30×90
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            フレーム形状 正方形 正方形 正方形 正方形 長方形 長方形 長方形 正方形 正方形 長方形 正方形 長方形 長方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×3列溝

                            ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 12件のレビュー
                            FA機器の架台として
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/21
                            FA機器の架台として、色々な対応パーツがあり使いやすいので、よく使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム筐体の全長変更
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/02
                            小林金属のフレームを使用している筐体の改造に使ってみた。
                            ナットは同じものが使えましたが、微妙に溝の詳細寸法が違っていたので
                            アクセサリーの互換性はないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台の改造として
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/30
                            現在使用しているアルミフレームと同じメーカーのフレームをさがしていました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のカバー・センサの配置
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/11
                            機械のカバーやセンサの配置に用いました。
                            特段の理由がなければ、基本的にM6Seriesを用いています。理由としては、通常のM6ナットが使えるためです。
                            長さが短くても長くても金額が比較的比例的に変化する様子で、短くてもお願いしやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械架台
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/26
                            機械架台製作に使用しました。
                            問題なく使用出来たので今後また、購入検討します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。
                            Q 切断公差はどのくらいですか?
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。
                            Q 型番:AFS-3030L-6-178-Tについて、 追加加工の片端面タップのサイズはφ5とありますが、ISO規格のメートルねじのサイズ(M)で表すと、M5とM6どちらになりますか?
                            A
                            型番:AFS-3030L-6-178-Tの片端面タップ部分をメートルねじサイズ(M)で表すとM6となります。またφ5は、下穴寸法となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました