(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150B

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150B (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
5日目
アルファフレームの基本となるフレーム。
【特長】
・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来る。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・コンベア用ガイドの材料として。
・小物治具ベースの材料として。
・作業台テーブルのベース材料として。

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150Bのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自作CNCのワークプレート
    評価 5.0満足度:5.02020/08/04
    大きさの割に安く、ロボット作業とかの各種マウントををTスロットでできるのでとても便利なので、毎回これを買ってます。
    3Dプリンタとか軽作業用のCNCとか、簡易ロボットの試作等にプレートとして使えるのとても便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具の土台に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/06/18
    薄いながらも剛性はしっかりしており、木材のように反ったりしないので重宝しています。軽さと剛性を兼ねそろえており、長さも選択して注文できるのが素晴らしいです。ホームセンターだとなかなかこうはいきません。今後も利用させていただきます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    特殊形状の架台を製作する時
    評価 5.0満足度:5.02018/11/06
    特殊形状の架台を製作する時、バリエーションがあり重宝しています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社製品の部材として使用
    評価 4.0満足度:4.02018/06/27
    自社製品の部材として使用しています。形状や強度、加工のしやすさは、概ね納得の商品です。他社類似品との互換性や強度UPのための少し厚みを増したラインナップがあると嬉しいです。少し納期短縮されると、なおありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150B

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150B

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15120

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15120

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

            ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

            ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

              ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1530

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1530

                  ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4040

                  ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4040

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSR-2020

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSR-2020

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   4日目   2日目   32日目   4日目~   5日目   2日目~   89日目~   3日目   2日目   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 15 15 15 15 15 20 40 15 40 60 30 30 20
                            フレームサイズ 15×150 15×120 15×150 15×90 15×60 20×60 40×60 15×30 40×40 60×60 30×30 30×30 20×20
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
                            フレーム形状 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形 正方形 正方形 正方形 R形状
                            フレーム溝数 1列溝×5列溝 1列溝×4列溝 1列溝×5列溝 1列溝×3列溝 1列溝×2列溝 3列溝×1列溝 3列溝×2列溝 1列溝×0列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。