(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルファフレームの基本となるベーシックフレーム。【特長】・標準ブラケットやアク...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

外形図

AFS-15150-6の寸法図
T溝詳細図(A部) 後入れナット使用不可

T溝詳細図(A部)
後入れナット使用不可

T溝詳細図(B部)

T溝詳細図(B部)

製品仕様

AFS-15150-6の外観(シルバー)

外観(シルバー)

  • 販売寸法:15~4,000mm
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 材質:A6063S-T5
  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装※
  • 引張強度:185N/mm2
  • 断面積:795mm2
  • 質量:2.147kg/m
  • 断面二次モーメント:Ix 2.38×104 mm4、Iy 160.2×104 mm4
  • 適応エンドキャップ:ECP-1560-6、ECP-1590-6
  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFS-15150-6-[15-4000/1]

15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファフレームの基本となるベーシックフレーム。
【特長】
・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来る。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・コンベア用ガイドの材料として。
・小物治具ベースの材料として。
・作業台テーブルのベース材料として。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15120

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15120

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590

          ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSN-3060L

          ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSN-3060L

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

              高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50200H

              高剛性フレーム H10シリーズ AFS-50200H

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-30120

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-30120

                  ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

                  ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1040

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1040

                      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40120

                      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40120

                        ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B

                        ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-4590B

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1060

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1060

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   5日目   2日目   4日目   4日目~   89日目   7日目~   4日目~   32日目   10日目   4日目~   4日目   4日目  
                            基準フレーム幅(mm) 15 15 15 15 30 30 50 30 20 10 40 45 10
                            フレームサイズ 15×150 15×120 15×60 15×90 30×60 30×90 50×200 30×120 20×60 10×40 40×120 45×90 10×60
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
                            フレーム形状 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形
                            フレーム溝数 1列溝×5列溝 1列溝×4列溝 1列溝×2列溝 1列溝×3列溝 1列溝×2列溝 1列溝×3列溝 1列溝×4列溝 1列溝×4列溝 3列溝×1列溝 2列溝×0列溝 1列溝×3列溝 1列溝×2列溝 3列溝×0列溝

                            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械フレームに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/02
                            強度計算より変形が予想より大きい。また、角ナットで一旦締めこむと溝に
                            傷が入り微調整できなくなる。(材質で2000系があれば良いのですが)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。
                            Q 切断公差はどのくらいですか
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました