(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。

型番

AFS-1590-6-[15-4000/1] 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

AFS-1590-6の寸法図

AFS-1590-6の寸法図

T溝詳細図(A部)

T溝詳細図(A部)

T溝詳細図(B部)

T溝詳細図(B部)

後入れナット使用不可

製品仕様

販売寸法:15~4,000mm
切断公差:±0.3mm(≦2m)
材質:A6063S-T5
表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
引張強度:185N/mm2
断面積:763.6mm2
質量:2.062kg/m
断面二次モーメント:Ix 1.85×104 mm4、Iy 46.8×104 mm4
適応エンドキャップ:ECP-1590-6

  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。販売寸法を超える場合は、お問い合わせください。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、材料の溶接・塗装を無くし、
アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFS-1590-6-[15-4000/1]

15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能
【用途】
・コンベア用ガイドの材料として
・小物治具ベースの材料として

(i)ご注意

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150B

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150B

          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15120

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15120

                ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4040

                ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4040

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1530

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1530

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSR-2020

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSR-2020

                      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSC-2020

                      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSC-2020

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSV-2030/2045/2060

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSV-2030/2045/2060

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目~   5日目   32日目   4日目   5日目   2日目~   5日目   4日目~   4日目~   89日目~   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 15 15 40 15 20 15 15 40 15 20 20 60 20
                            フレームサイズ 15×90 15×60 40×60 15×150 20×60 15×150 15×120 40×40 15×30 20×20 - 60×60 -
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
                            フレーム形状 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形 長方形 R形状 C面付き 正方形 角度つき
                            フレーム溝数 1列溝×3列溝 1列溝×2列溝 3列溝×2列溝 1列溝×5列溝 3列溝×1列溝 1列溝×5列溝 1列溝×4列溝 2列溝×2列溝 1列溝×0列溝 - - 2列溝×2列溝 -

                            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            治具の土台
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/24
                            安価で反りの少ない治具の土台に使用できるものは無いかと探していたところこの製品をみつけました。反りが全くないとはいえませんが、安価で手に入るものでは一番良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の土台
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/24
                            安価で反りの少ない治具の土台に使用できるものは無いかと探していたところこの製品をみつけました。反りが全くないとはいえませんが、安価で手に入るものでは一番良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            架台ベース
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/08
                            架台のベースとして使用しましたが長さを指定で注文できるところが助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤーハーネスの治具に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            以前は板で治具を作っていて、ねじをずらして調整する際に木ねじを使ったりすると微調整ができなかったです。設備に使われていたアルミフレームを見て、ミスミで検索したところエヌアイシオートテックが出てきたのでこの商品を購入しました。アルミフレームを使用することにより、ワイヤーハーネスのテープの範囲や位置決めがスライドするだけで簡単にできるので楽になりました。図面の変更があっても調整しやすいです。今までは1から作り直していたので、作業時間の短縮にも繋がり大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の架台用に
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            装置の架台用に使っていますが、色々な形状があるため作りたい架台製作できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特注機器の構造フレーム
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/05
                            注文してから1週間ほどで到着。切断面が綺麗に仕上がっているので自分で切るよりも正確です。価格が他サイトよりも安いので数量が多い場合も助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。
                            Q 切断公差はどのくらいですか?
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました