(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1530

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1530

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルファフレームの基本となるフレーム。【特長】・標準ブラケットやアクセサリーを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。

型番

AFS-1530-6-[15-4000/1] 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

AFS-1530-6の寸法図 ○:NIC規格タップ位置

○:NIC規格タップ位置

T溝詳細図(A部)

T溝詳細図(A部)

製品仕様

AFS-1530-6の外観(シルバー)

外観(シルバー)

  • 販売寸法:15~4,000mm
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 材質:A6063S-T5
  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
  • 引張強度:185N/mm2
  • 断面積:253.2mm2
  • 質量:0.684kg/m
  • 断面二次モーメント:Ix 0.72×104 mm4、Iy 1.54×104 mm4
  • 適応エンドキャップ:ECP-1530-6
  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 型式最後の-Tは、片端面タップ加工を意味します。
  • ※ 型式最後の-Wは、両端面タップ加工を意味します。
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFS-1530-6-[15-4000/1]

15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファフレームの基本となるフレーム。
【特長】
・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来る。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・扉枠フレームの材料として。
・小型治具枠の材料として。

(i)ご注意

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1530

ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1530

    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1020-4

    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1020-4

      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

          Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 3面溝 SPH

          Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 3面溝 SPH

            ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

            ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3030

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3030

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3060

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSC-3060

                        ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-4040

                        ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-4040

                          Line8 アングルプロファイル エコノミー型 APE40

                          Line8 アングルプロファイル エコノミー型 APE40

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   3日目   6日目~   4日目~   9日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   89日目~   89日目~   4日目~   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 15 10 20 30 20 20 30 30 30 20 30 40 40
                            フレームサイズ 15×30 10×20 20×20 30×30 40×20 20×20 30×30 30×30 - 20×20 - 40×40 -
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ IMAO (item) Line 5 エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ IMAO (item) Line 8
                            フレーム形状 長方形 長方形 正方形 正方形 長方形 正方形 正方形 正方形 C面付き 正方形 C面付き R形状 C面付き
                            フレーム溝数 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 - 1列溝×1列溝 - - -

                            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1530のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            特殊形状の架台を製作する時
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            特殊形状の架台を製作する時、バリエーションがあり重宝しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。
                            Q 切断公差はどのくらいですか?
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました