(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルファフレームの基本となるフレームです。【特長】・基準寸法で外形やT溝をデザ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

AFSW-2020-4の寸法図 ○:NIC規格タップ位置

○:NIC規格タップ位置

T溝詳細図(A部)

T溝詳細図(A部)

製品仕様

AFSW-2020-4の外観(シルバー)

外観(シルバー)

  • 販売寸法:15~4,000mm
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 材質:A6063S-T5
  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
  • 引張強度:185N/mm2
  • 断面積:164.3mm2
  • 質量:0.444kg/m
  • 断面二次モーメント:I× 0.69×104mm4、Iy 0.61×104mm4
  • 適応エンドキャップ:ECP-2020-4、ECP-2020-4-GY
  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 型式最後の-Tは、片端面タップ加工を意味します。
  • ※ 型式最後の-Wは、両端面タップ加工を意味します。
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、
材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

6日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファフレームの基本となるフレームです。
【特長】
・基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・小型のカバーの材料として。
・軽荷重の小物架台など材料として。
・二面フラット二面溝有り部材。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFST-3030L

      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFST-3030L

        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

          Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

          Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

            Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 40X40 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPE

            Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 40X40 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPE

              Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

              Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

                Line8 ストラットプロファイル 軽量型  40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                Line8 ストラットプロファイル 軽量型 40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

                    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 3面溝 SPL

                    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 3面溝 SPL

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1530

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1530

                        Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPE

                        Line8 ストラットプロファイル エコノミー型 40X40 1列溝X1列溝 2面溝 SPE

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030

                            メーカー エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 6日目~   9日目   4日目~   4日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   4日目~   45日目   5日目   5日目   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 20 30 30 20 20 40 30 40 30 30 15 40 30
                            フレームサイズ 20×20 30×30 30×30 20×20 20×20 40×40 30×30 40×40 30×30 60×30 15×30 40×40 30×30
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ IMAO (item) Line 6 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 8 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ IMAO (item) Line 6 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ IMAO (item) Line 8 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            フレーム形状 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 長方形 長方形 正方形 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝

                            ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            生産設備付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/24
                            社内設備(作業台等)製作に使用しています。草創期選定の際、当社が欲した設計要素の内、細かな部分に必要としたアクセサリーで用途に適う商品が、エヌアイシ・オートテックにしか無かったため、採用しました。商品の工作精度も良好で特に不満なく理想通りの使用感であったため、以後の類似用途には同メーカーから用途に応じたサイズ、形状品を使い分けています。型番:NIQ1AFSW-2020-4も当該利用し御多分に漏れず佳品として満足できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。
                            Q 切断公差はどのくらいですか?
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト