アルファフレームの基本となるフレーム。【特長】・標準ブラケットやアクセサリーを...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
○:NIC規格タップ位置
T溝詳細図(A部)
外観(シルバー)
角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、
アルミフレームを使う事により、材料の溶接・塗装を無くし、
アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。
型番 |
タップ加工 |
長さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
なし
|
15 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
T(片端面) / W(両端面)
|
15 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
アルファフレームの基本となるフレーム。
【特長】
・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来る。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・小型のカバーの材料として。
・軽荷重の小物架台など材料として。
・L型形状フレームR20。