標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることができるフレー...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
寸法図
カラー:シルバー
在庫寸法 | 販売寸法※1 | 材質 | 引張強度 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,000 mm | 15~4,000 mm | A6063S-T5 | 185 N/mm2 | 192.1 mm2 | 0.519 kg/m | lx 0.60×104 mm4 | ly 0.60×104 mm4 |
※1 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。
角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。
型番 |
タップ加工 |
長さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
なし
|
15 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 4日目 | |
T(片端面) / W(両端面)
|
15 ~ 4000
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることができるフレーム。
【特長】
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立ができる。
・組立サポート、マーキングシステムは、カクチャで作図したアルミフレームに部品配置図を印刷できる。
【用途】
・小型のカバーの材料として。
・軽荷重の小物架台など材料として。