(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルファフレームの基本となるフレーム。【特長】・標準ブラケットやアクセサリーを...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

AFS-4060-4の寸法図

寸法図

○:NIC規格タップ位置

 
T溝詳細図(A部)

T溝詳細図(A部)

製品仕様

AFS-1040-4の外観(シルバー)

外観(シルバー)

 
  • 販売寸法:15~4,000mm
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 材質:A6063S-T5(205)
  • 表面処理:シルバー/アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
  • 引張強度:225N/mm2
  • 断面積:668.6mm2
  • 質量:1.805kg/m
  • 断面二次モーメント:Ix 12.0×104 mm4、Iy 23.8×104 mm4
  • 適応エンドキャップ:ECP-4060-4

※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)

※ 型式最後の-Tは、片端面タップ加工を意味します。

※ 型式最後の-Wは、両端面タップ加工を意味します。

※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
タップ加工
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

T(片端面) / W(両端面)
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファフレームの基本となるフレーム。
【特長】
・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来る。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・小型のカバーの材料として。
・軽荷重の小物架台など材料として。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060

    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4040

    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4040

      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590

        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590

          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSV-2030/2045/2060

          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSV-2030/2045/2060

            ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSC-2020

            ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSC-2020

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150B

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150B

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

                  ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1040

                  ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1040

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-15150

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-6060F

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1530

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1530

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   2日目~   32日目   4日目   4日目~   4日目~   5日目   1日目   10日目   4日目   89日目~   5日目   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 40 40 20 15 20 20 15 15 10 15 60 15 20
                            フレームサイズ 40×60 40×40 20×60 15×90 - - 15×150 15×60 10×40 15×150 60×60 15×30 20×20
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
                            フレーム形状 長方形 正方形 長方形 長方形 角度つき C面付き 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形 長方形 正方形
                            フレーム溝数 3列溝×2列溝 2列溝×2列溝 3列溝×1列溝 1列溝×3列溝 - - 1列溝×5列溝 1列溝×2列溝 2列溝×0列溝 1列溝×5列溝 2列溝×2列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝

                            ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-4060のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品も御座います)切断寸法単位mm。
                            Q 切断公差はどのくらいですか?
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました