アルファフレームの基本となるフレーム。【特長】・標準ブラケットやアクセサリーを...
寸法図
○:NIC規格タップ位置
T溝詳細図(A部)
外観(シルバー)
※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
※ 型式最後の-Tは、片端面タップ加工を意味します。
※ 型式最後の-Wは、両端面タップ加工を意味します。
※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。
角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使う事により、材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合する事で自由な組み合わせを実現しています。
Loading...
アルファフレームの基本となるフレーム。
【特長】
・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来る。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装する事により、表面にクリアな質感を再現。
・設計サポート(カクチャ)を併用する事により、組立図やナット挿入図を見ながら組立が出来る。
・組立サポートは、カクチャで作図した、アルミフレームに部品配置図を印刷出来き、組立時間の短縮が可能。
【用途】
・小型のカバーの材料として。
・軽荷重の小物架台など材料として。