(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【1日目出荷対象商品】
    AFS-2040-4のカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。

    ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
    (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    ※追加工がある場合を除く

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

AFS-2040-4の寸法図

AFS-2040-4の寸法図 赤丸:規格タップ位置

赤丸:規格タップ位置

A部詳細

A部詳細

 

AFS-2040-4-BKの寸法図

AFS-2040-4-BKの寸法図 赤丸:規格タップ位置

赤丸:規格タップ位置

A部詳細

A部詳細

製品仕様

  • 販売寸法:15~4,000mm
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 材質:A6063S-T5(205)
  • 表面処理:シルバー:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※、ブラック:黒アルマイト処理(平均5μm以上)艶消しクリア電着塗装※
  • 引張強度:225N/mm2
  • 断面積:278.7mm2
  • 質量:0.752kg/m
  • 断面二次モーメント:Ix 1.18×104mm4、Iy 4.45×104mm4
  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 型式最後の-Wは両端面タップ加工、-Tは片端面タップ加工を意味します。
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使うことにより、材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合することで自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
表面処理
表面処理(塗装)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[白アルマイト] アルマイト
クリア電着塗装
シルバー
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

2日目

黒アルマイト
艶消クリア電着塗装
ブラック
15 ~ 4000
-

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装することにより、表面にクリアな質感を再現
【用途】
・小型のカバーの材料
・軽荷重の小物架台など材料として最適

(i)ご注意

  • 【1日目出荷対象商品】
    AFS-2040-4のカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。

    ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
    (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    ※追加工がある場合を除く

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3060

    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3060

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3090

        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2060

          ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40120

          ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFS-40120

            ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

            ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3030F

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSL-606030

              ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSL-606030

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-30120

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-30120

                  ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2040

                  ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2040

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030

                      ベーシックフレーム M4 シリーズ ヘビー級 AFS-2020-4

                      ベーシックフレーム M4 シリーズ ヘビー級 AFS-2020-4

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFSF-3030F

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFSF-3030F

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   4日目   89日目   32日目   4日目~   2日目   4日目~   4日目~   4日目~   3日目   2日目~   89日目~   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 20 30 30 20 40 30 30 30 20 30 20 20 30
                            フレームサイズ 20×40 30×60 30×90 20×60 40×120 30×30 - 30×120 20×40 30×30 20×20 20×20 30×30
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            フレーム形状 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形 L形状 長方形 長方形 正方形 正方形 正方形 正方形
                            フレーム溝数 2列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×3列溝 3列溝×1列溝 1列溝×3列溝 1列溝×1列溝 - 1列溝×4列溝 2列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝

                            ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            3Dプリンターのフレームを作るのに。
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/02
                            溝幅4mm角のRが0.5なので普通のと比べてカッチリした印象です。
                            断面の穴にタップを切ってM4ネジで組みました。このサイズは穴がC型なので少し心配でしたが、剛性は問題なさそうです。 
                             
                            後入れナット等は安いので合うのが売ってないですが、薄い角ナットの対角線角を少し削ったら入ったので、ちょっとした追加ならそれで対応できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機材の土台に
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/22
                            ミスミやSUSで扱いのない短い長さでの購入が可能で、これを選定。
                            L=20での購入が出来、とても助かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特殊形状の架台を製作する時
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            特殊形状の架台を製作する時、バリエーションがあり重宝しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで可能です。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品もございます。)切断寸法単位はmmになります。
                            Q 切断公差はどのくらいですか?
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました