(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M4 シリーズ ヘビー級 AFS-2020-4

ベーシックフレーム M4 シリーズ ヘビー級 AFS-2020-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【1日目出荷対象商品】
    AFS-2020-4のカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。

    ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
    (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    ※追加工がある場合を除く

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AFS-2020-4-[15-4000/1] 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

AFS-2020-4の寸法図

AFS-2020-4の寸法図 赤丸:規格タップ位置

赤丸:規格タップ位置

A部詳細

A部詳細

AFS-2020-4-BKの寸法図

AFS-2020-4-BKの寸法図 赤丸:規格タップ位置

赤丸:規格タップ位置

A部詳細

A部詳細

製品仕様

  • 販売寸法:15~4,000mm
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 材質:A6063S-T5(205)
  • 表面処理:シルバー:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※、ブラック:黒アルマイト処理(平均5μm以上)艶消しクリア電着塗装※
  • 引張強度:225N/mm2
  • 断面積:162mm2
  • 質量:0.437kg/m
  • 断面二次モーメント:Ix 0.63×104mm4、Iy 0.63×104mm4
  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※ 型式最後の-Wは両端面タップ加工、-Tは片端面タップ加工を意味します。
  • ※ 販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使うことにより、材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合することで自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
表面処理
表面処理(塗装)
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFS-2020-4-[15-4000/1]

[白アルマイト] アルマイト
クリア電着塗装
シルバー
15 ~ 4000
10

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルファフレームの基本となるフレームです。基準寸法で外形やT溝をデザインしてあり、標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせることが出来ます
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装することにより、表面にクリアな質感を再現
【用途】
・小型のカバーの材料
・軽荷重の小物架台など材料として最適

(i)ご注意

  • 【1日目出荷対象商品】
    AFS-2020-4のカット品は12時半までのご注文で1日目出荷致します。

    ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
    (例)金曜日12:30までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    ※追加工がある場合を除く

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M4 シリーズ ヘビー級 AFS-2020-4

ベーシックフレーム M4 シリーズ ヘビー級 AFS-2020-4

    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040

    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-2040

      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40

      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40

        アルミフレーム SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30

        アルミフレーム SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・70

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・70

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

                  アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S

                  アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40

                        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-25・25

                        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-25・25

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 20 20 20 30 45 20 35 40 40 40 40 25 40
                            フレームサイズ 20×20 20×40 20×40 30×30 45×45 20×20 35×70 40×80 40×40 40×40 40×40 25×25 40×80
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム形状 正方形 長方形 - - - - - - - - - - -
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 2列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝

                            ベーシックフレーム M4 シリーズ ヘビー級 AFS-2020-4のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            架台
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/09
                            この商品は、同時に購入したブラケットを使って、社内で使用するための架台を作製した際の部材になります。架台はいい感じで作製できましたので、満足しています。ミスミから購入したのですが、納期も早く、組み立て作業もスムーズでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            架台
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/09
                            この商品は、同時に購入したブラケットを使って、社内で使用するための架台を作製した際の部材になります。架台はいい感じで作製できましたので、満足しています。ミスミから購入したのですが、納期も早く、組み立て作業もスムーズでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム製品に
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                            カットの仕上がりがとても美しく汚れもありません。
                            自分でカットするよりも早く綺麗です。
                            フレームはコーティングされているため艶のある見た目で仕上がった品は見た目が良いです。
                            M4規格でサイズもコンパクトでちょうど良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバーの作り直しで使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                            工作機械のカバーに使用しました。カバーが壊れてしまい、元から付いていたカバーに、このNICオートテック製のフレーム(AFS-2020-4)とブラケット(ABLD-20-4-N-T-BNH)が使われていたので、同じもので作り直しました。問題なく使用することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで可能です。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品もございます。)切断寸法単位はmmになります。
                            Q 切断公差はどのくらいですか?
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました