(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1060

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

基準寸法で外形やT溝をデザインした、ベーシックフレーム ヘビー級。【特長】・ベ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。

型番

AFS-1060-4-[15-4000/1] 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

AFS-1040-4の寸法図

寸法図

 
T溝詳細図(A部)

A部詳細

製品仕様

AFS-1040-4の外観(シルバー)

外観

 

  • 販売寸法:15~4,000mm
  • 切断公差:±0.3mm(≦2m)
  • 材質:A6063S-T5
  • 表面処理:アルマイト処理(平均5μm以上)クリア電着塗装※
  • 引張強度:185N/mm2
  • 断面積:278.4mm2
  • 質量:0.752kg/m
  • 断面二次モーメント:Ix 0.33×104 mm4、Iy 9.13×104 mm4
  • ※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装(塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)
  • ※販売寸法:商品を安全に発送するため、販売寸法を設定させていただいております。

開発秘話

 

角パイプ、アングル材などの鋼材から作る溶接・塗装を必要とするマシン架台を、アルミフレームを使うことにより、 材料の溶接・塗装を無くし、アルミフレームをブラケットなどでボルト結合することで自由な組み合わせを実現しています。

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFS-1060-4-[15-4000/1]

15 ~ 4000
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基準寸法で外形やT溝をデザインした、ベーシックフレーム ヘビー級。
【特長】
・ベーシックフレーム M4シリーズは、アルファフレームの基本となるアルミフレーム。
・標準ブラケットやアクセサリーをボルト結合で自由に組み合わせ可能。
・アルミフレームにアクリル系樹脂を電着塗装することにより、表面にクリアな質感を再現。
【用途】
・小型センサーなどの取り付け部品として最適。

(i)ご注意

  • 【ザグリ穴加工対応開始】
    ザグリ穴加工はプラス2日かかり1日目出荷対象外となります。
    黒アルマイトは非対応となります。
    ご指定時、個数によってご注文入力画面遷移時に型式が全て反映されないことがあります。
    その場合は大変お手数ですがこちらよりご連絡くださいませ。
    また、加工詳細についてはこちらをご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1060

ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1060

    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1020-4

    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1020-4

      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-4040

      ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-4040

        ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSC-808040

        ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSC-808040

          ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSL-808040

          ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSL-808040

            ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSV-4030/4045/4060

            ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSV-4030/4045/4060

              ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-808040

              ベーシックフレーム M8シリーズ ヘビー級 AFSR-808040

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

                  ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2040

                  ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2040

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

                    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

                      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180L

                      ベーシックフレーム M8シリーズ スタンダード級 AFS-45180L

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3030

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-120120

                          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-120120

                            メーカー エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目   3日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   6日目~   4日目~   4日目~   5日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 10 10 40 40 40 40 40 30 20 20 45 30 120
                            フレームサイズ 10×60 10×20 40×40 - - - - 30×30 20×40 20×20 45×180 30×30 120×120
                            フレームシリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
                            フレーム形状 長方形 長方形 R形状 C面付き L形状 角度つき L・R形状 正方形 長方形 正方形 長方形 正方形 正方形
                            フレーム溝数 3列溝×0列溝 1列溝×0列溝 - - - - - 1列溝×0列溝 2列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×4列溝 1列溝×1列溝 4列溝×4列溝

                            ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1060のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置の架台用に
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            装置の架台用に使っていますが、色々な形状があるため作りたい架台製作できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 指定寸法で購入できますか?
                            A
                            15~4,000mmまで可能です。(商品により15~2,000mm、15~3,000mmの商品もございます。)切断寸法単位はmmになります。
                            Q 切断公差はどのくらいですか?
                            A
                            ±0.3mm(≦2m)となります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました