(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K5100S6
Sローラ用コンベヤスプロケット チェーン

Sローラ用コンベヤスプロケット K5100S6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,570円
税込単価
6,127円

【特長】・総引き仕上げの美しい外観です。・Sローラ用となります。

詳細情報を確認する

  • ローラ形状:
    Sローラ

(i)ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

K5100S6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Sローラ用コンベヤスプロケット 外形図

規格表

Sローラ用コンベヤスプロケット 規格表

・スプロケットの質量が30kgを超えているものには、吊り穴を歯部に一ヶ所あける場合があります。

適用コンベヤチェーン寸法

型番チェーンピッチローラ径ローラリンク内幅
K3075S7515.916.1
K3100S100
K5075S7522.222
K5100S100
K5150S150
K10100S1002930
K10150S150

注意・禁止事項

A型にボスを溶接される場合、ボス材はS20C以下を使用してください。
溶接は低水素系接棒かワイヤーを使用、スプロケットに予熱を施し溶接後徐冷を行ってください。
溶接によりスプロケットに歪が発生し傘状に反る場合がございます。
この歪取りには十分に注意して施工を施してください。

型番リスト

型番
チェーン番号
歯数(範囲選択)
軸穴径 下穴(範囲選択)(mm)
外径(mm)
ピッチ円直径(mm)
歯数
歯幅(mm)
歯部形状
下穴径(mm)
軸径範囲(最大)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K5100S6

K5100S
~6
21~30
212
200
6
18
S2
26
75

1個

5,570( 6,127円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・総引き仕上げの美しい外観です。・Sローラ用となります。

(i)ご注意

  • メーカー都合でCADデータのご提供を停止しております。大変、申し訳ございませんが再開時期は現時点では未定です。

カタログ

 

K5100S6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sローラ用コンベヤスプロケットの型番K5100S6のページです。
型番K5100S6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Sローラ用コンベヤスプロケット

Sローラ用コンベヤスプロケット

    Rローラ用コンベヤスプロケット

    Rローラ用コンベヤスプロケット

      Fローラ用コンベヤスプロケット

      Fローラ用コンベヤスプロケット

        大形コンベヤスプロケットSローラ BW形(メートル系)

        大形コンベヤスプロケットSローラ BW形(メートル系)

          大形コンベヤスプロケットFローラ BW形(メートル系)

          大形コンベヤスプロケットFローラ BW形(メートル系)

            倍速チェーン用スプロケット

            倍速チェーン用スプロケット

              ステンレストップチェーンTTU形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

              ステンレストップチェーンTTU形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

                スチール製スプロケット(下穴タイプ)TTU1012T

                スチール製スプロケット(下穴タイプ)TTU1012T

                  大形コンベヤスプロケットRローラ BW形(メートル系)

                  大形コンベヤスプロケットRローラ BW形(メートル系)

                    ダブルピッチスプロケット

                    ダブルピッチスプロケット

                      ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

                      ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)

                        大形コンベヤスプロケットSローラ CW形(メートル系)

                        大形コンベヤスプロケットSローラ CW形(メートル系)

                          大形コンベヤスプロケットRローラ CW形(メートル系)

                          大形コンベヤスプロケットRローラ CW形(メートル系)

                            メーカー 片山チエン 片山チエン 片山チエン 椿本チエイン 椿本チエイン ミスミ ツバキ山久チエイン ツバキ山久チエイン 椿本チエイン ミスミ ツバキ山久チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 2,405円 2,700円 2,505円 8,081円 9,334円 - 7,720円 7,607円 14,310円 - 9,505円 20,477円 33,118円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   9日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   11日目   9日目  
                            ローラ形状 Sローラ Rローラ Fローラ - - - - - - - - - -

                            Sローラ用コンベヤスプロケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K10100S8
                            K10150S10
                            K10150S12
                            K5100S8
                            K5150S10
                            K5150S12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チェーン番号 歯数(範囲選択) 軸穴径 下穴(範囲選択)
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            ピッチ円直径
                            (mm)
                            歯数 歯幅
                            (mm)
                            歯部形状 下穴径
                            (mm)
                            軸径範囲(最大)
                            (mm)

                            10,842円

                            ( 11,926円 )
                            1個 -

                            3日目

                            K10100S8~921~30279261.3822S13085

                            31,814円

                            ( 34,995円 )
                            1個 -

                            3日目

                            K10150S10~1121~30503485.41022S130110

                            42,137円

                            ( 46,351円 )
                            1個 -

                            3日目

                            K10150S12~1521~30597579.61222S130115

                            8,561円

                            ( 9,417円 )
                            1個 -

                            3日目

                            K5100S8~921~30273261.3818S12675

                            28,142円

                            ( 30,956円 )
                            1個 -

                            3日目

                            K5150S10~1121~30499485.41018S22695

                            34,509円

                            ( 37,960円 )
                            1個 -

                            3日目

                            K5150S12~1521~30592579.61218S12695

                            搬送チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました