【特長】・総引き仕上げを採用、美しい外観が特徴です・Rローラ用
型番
未確定24件の候補があります。
Loading...
A型
歯部形状S1
歯部形状S2
チェーンNo. | チェーン ピッチ | ローラ径 | ローラリンク 内幅 |
---|---|---|---|
K3075R | 75 | 31.8 | 16.1 |
K3100R | 100 | ||
K5150R | 150 | 40 | 22 |
K5100R | 100 | ||
K10100R | 100 | 50.8 | 30 |
K10150R | 150 |
A型にボスを溶接される場合、ボス材はS20C以下を使用してください。
溶接は低水素系接棒かワイヤーを使用、スプロケットに予熱を施し溶接後徐冷を行ってください。溶接によりスプロケットに歪が発生し傘状に反る場合がございます。
この歪取りには十分に注意して施工を施してください。
型番 |
チェーン番号 |
歯数(範囲選択) |
軸穴径 下穴(範囲選択)(mm) |
外径(mm) |
ピッチ円直径(mm) |
歯数 |
歯幅(mm) |
歯部形状 |
下穴径(mm) |
軸径範囲(最大)(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
K10100R
|
~6
|
21~30
|
214
|
200
|
6
|
22
|
S1
|
30
|
75
| 1個 | 6,162円(
6,778円
) | 3日目 | |
K10100R
|
8~9
|
21~30
|
282
|
261.3
|
8
|
22
|
S1
|
30
|
85
| 1個 | 10,605円(
11,666円
) | 3日目 | |
K10100R
|
10~11
|
21~30
|
349
|
323.6
|
10
|
22
|
S1
|
30
|
95
| 1個 | 16,666円(
18,333円
) | 3日目 | |
K10100R
|
12~15
|
21~30
|
414
|
386.4
|
12
|
22
|
S1
|
30
|
100
| 1個 | 23,153円(
25,468円
) | 3日目 | |
K10150R
|
~6
|
21~30
|
309
|
300
|
6
|
22
|
S2
|
30
|
95
| 1個 | 14,246円(
15,671円
) | 3日目 | |
K10150R
|
8~9
|
21~30
|
408
|
392
|
8
|
22
|
S2
|
30
|
100
| 1個 | 22,047円(
24,252円
) | 3日目 | |
K10150R
|
10~11
|
21~30
|
506
|
485.4
|
10
|
22
|
S2
|
30
|
110
| 1個 | 32,685円(
35,954円
) | 3日目 | |
K10150R
|
12~15
|
21~30
|
601
|
579.6
|
12
|
22
|
S1
|
30
|
115
| 1個 | 43,035円(
47,339円
) | 3日目 | |
K3075R
|
~6
|
~20
|
158
|
150
|
6
|
12
|
S1
|
20
|
50
| 1個 | 2,700円(
2,970円
) | 3日目 | |
K3075R
|
8~9
|
~20
|
209
|
196
|
8
|
12
|
S1
|
20
|
55
| 1個 | 4,701円(
5,171円
) | 3日目 | |
K3075R
|
10~11
|
~20
|
259
|
242.7
|
10
|
12
|
S1
|
20
|
60
| 1個 | 6,842円(
7,526円
) | 3日目 | |
K3075R
|
12~15
|
~20
|
308
|
289.8
|
12
|
12
|
S1
|
20
|
60
| 1個 | 9,170円(
10,087円
) | 3日目 | |
K3100R
|
~6
|
~20
|
206
|
200
|
6
|
12
|
S2
|
20
|
55
| 1個 | 5,013円(
5,514円
) | 3日目 | |
K3100R
|
8~9
|
~20
|
272
|
261.3
|
8
|
12
|
S2
|
20
|
60
| 1個 | 7,498円(
8,248円
) | 3日目 | |
K3100R
|
10~11
|
~20
|
336
|
323.6
|
10
|
12
|
S1
|
20
|
65
| 1個 | 10,525円(
11,578円
) | 3日目 | |
K3100R
|
12~15
|
~20
|
401
|
386.4
|
12
|
12
|
S1
|
20
|
65
| 1個 | 14,589円(
16,048円
) | 3日目 | |
K5100R
|
~6
|
21~30
|
205
|
200
|
6
|
18
|
S1
|
26
|
75
| 1個 | 5,326円(
5,859円
) | 3日目 | |
K5100R
|
8~9
|
21~30
|
272
|
261.3
|
8
|
18
|
S1
|
26
|
75
| 1個 | 8,414円(
9,255円
) | 3日目 | |
K5100R
|
10~11
|
21~30
|
340
|
323.6
|
10
|
18
|
S1
|
26
|
80
| 1個 | 12,564円(
13,820円
) | 3日目 | |
K5100R
|
12~15
|
21~30
|
405
|
386.4
|
12
|
18
|
S1
|
26
|
85
| 1個 | 18,227円(
20,050円
) | 3日目 | |
K5150R
|
~6
|
21~30
|
304
|
300
|
6
|
18
|
S2
|
26
|
80
| 1個 | 11,571円(
12,728円
) | 3日目 | |
K5150R
|
8~9
|
21~30
|
402
|
392
|
8
|
18
|
S2
|
26
|
85
| 1個 | 19,217円(
21,139円
) | 3日目 | |
K5150R
|
10~11
|
21~30
|
500
|
485.4
|
10
|
18
|
S2
|
26
|
95
| 1個 | 28,332円(
31,165円
) | 3日目 | |
K5150R
|
12~15
|
21~30
|
596
|
579.6
|
12
|
18
|
S2
|
26
|
95
| 1個 | 40,044円(
44,048円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・総引き仕上げを採用、美しい外観が特徴です
・Rローラ用