(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S210-50AX600
S210 ユニオン式非溶接型 フレキシブルメタルホース フレキシブルホース

S210 ユニオン式非溶接型 フレキシブルメタルホース S210-50AX600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,614円
税込単価
8,375円

配管の心合わせ。配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策。繰返し発生する機械的変位...

詳細情報を確認する

型番

S210-50AX600 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S210-50AX600の仕様・寸法情報

種類フレキシブルホース使用流体蒸気 / 水
ホース材質[ステンレス] SUS304内径(mm)53.5
接続部 種類かしめ金具かしめ金具 接続形態めねじxめねじ
かしめ金具 種類ユニオンxユニオン最高使用圧力(範囲)(MPa)~1.0
ブレードなし口径50A
全長(mm)600最高使用圧力(MPa)1.0
接続部材質FCMB - -

商品情報



外形図

S210 ユニオン式非溶接型 フレキシブルメタルホース 外形図

1チューブ 2ブレイド 3ブレイド押え 4ベースリング 5ユニオンナット 6リング 7ガスケット(パッキン) 8ユニオンネジ

製品仕様

口径15A~50A
最高使用温度100℃
全長300, 400, 500, 600, 800, 1000mm
継手金具黒心可鍛鋳鉄(FCMB)
ガスケット(パッキン)ノンアスベスト製 ジョイントシート

・ガスケット(パッキン)シール面を柔軟なチューブから一体成型、使い易いユニオン継手を非溶接式で組立。
※チューブのねじれを避けるため、ナットの締付けは必ずユニオンネジにもレンチをかけて行ってください。
※S210はユニオンネジ、ガスケット(パッキン)をセットでお使いください。
※ライニング鋼管に接続する場合はコア付ユニオン型をご使用ください。

適用チューブ(SUS304のみ)

口径15A20A25A32A40A50A
チューブ型式HS
内径(mm)13.419.125.432.939.353.5
実用曲げ半径(mm)40509090110180

重量

口径15A20A25A32A40A50A
300mm重量(kg)0.50.71.01.41.62.5
400mm重量(kg)0.50.71.01.41.82.6
500mm重量(kg)0.60.81.11.51.92.8
600mm重量(kg)0.60.91.21.62.02.9
800mm重量(kg)0.61.01.31.82.23.2
1000mm重量(kg)0.71.11.51.92.43.5

金具長

口径15A20A25A32A40A50A
金具長(mm)445055555663

●金具長とは図の(L)の部分です。

ガスケット(パッキン)寸法表

口径15A20A25A32A40A50A
内径(mm)15.021.027.234.542.056.3
外径(mm)27.234.540.851.562.074.0
板厚(mm)2.0

●ガスケット(パッキン)は標準付属品をご使用ください。ガスケット(パッキン)は、専用品です。

型番リスト

型番
内径(mm)
口径
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S210-50AX600

53.5
50A
600

1個

7,614( 8,375円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

配管の心合わせ。配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策。繰返し発生する機械的変位の吸収。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S210 ユニオン式非溶接型 フレキシブルメタルホースの型番S210-50AX600のページです。
型番S210-50AX600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S210 ユニオン式非溶接型 フレキシブルメタルホース

S210 ユニオン式非溶接型 フレキシブルメタルホース

    F115 国土交通省仕様 非溶接型防振継手

    F115 国土交通省仕様 非溶接型防振継手

      F110 フランジ型汎用品フレキシブルメタルホース

      F110 フランジ型汎用品フレキシブルメタルホース

        フレキシブルチューブ ねじこみ型 NO溶接タイプ TF-1800

        フレキシブルチューブ ねじこみ型 NO溶接タイプ TF-1800

          NK-1300 メスソケット式フレキシブルホース

          NK-1300 メスソケット式フレキシブルホース

            コマ・サスフィット フレキ 継手×継手 F-F

            コマ・サスフィット フレキ 継手×継手 F-F

              給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ フリーチューブ(ファンコイル用)

              給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ フリーチューブ(ファンコイル用)

                NK-3500 レバーカップリング式フレキシブルホース

                NK-3500 レバーカップリング式フレキシブルホース

                  コマ・サスフィット フレキ 継手×ニップル F-N

                  コマ・サスフィット フレキ 継手×ニップル F-N

                    NK-1800 サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース

                    NK-1800 サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース

                      フレキシブルホース 高圧タイプ

                      フレキシブルホース 高圧タイプ

                        F118 国土交通省仕様 非溶接型防振継手

                        F118 国土交通省仕様 非溶接型防振継手

                          給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ツバリング式フリーチューブ

                          給水栓・関連商品 フレキシブルチューブ ツバリング式フリーチューブ

                            メーカー テクノフレックス テクノフレックス テクノフレックス トーフレ 南国フレキ工業 リケン ミヤコ 南国フレキ工業 リケン 南国フレキ工業 ミスミ テクノフレックス ミヤコ
                            通常価格 1,879円 5,852円 2,305円 2,184円 3,815円 9,200円 784円 35,198円 9,120円 9,498円 - 2,419円 599円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目~   6日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルチューブ フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルチューブ フレキシブルホース フレキシブルホース継手 フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルチューブ
                            使用流体 蒸気 / 水 蒸気 / 水 / 油 蒸気 / 水 - - 蒸気 / 水 / 油 / 空気 / 薬品/薬剤 水 / 油 / 空気 / 薬品/薬剤 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油
                            ホース材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS316L SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            接続部 種類 かしめ金具 フランジ フランジ かしめ金具 継手 かしめ金具 かしめ金具 継手 かしめ金具 フランジ かしめ金具 フランジ かしめ金具
                            かしめ金具 接続形態 めねじxめねじ - - めねじxめねじ めねじxめねじ めねじxめねじ めねじxめねじ めねじxめねじ おねじxめねじ - おねじxおねじ / めねじxめねじ / おねじxめねじ - めねじxめねじ

                            S210 ユニオン式非溶接型 フレキシブルメタルホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S210-15AX300
                            S210-15AX400
                            S210-15AX500
                            S210-15AX600
                            S210-15AX800
                            S210-50AX800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (mm)
                            口径 全長
                            (mm)

                            1,879円

                            ( 2,067円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            13.415A300

                            2,150円

                            ( 2,365円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            13.415A400

                            2,018円

                            ( 2,220円 )
                            1個 -

                            7日目

                            13.415A500

                            2,334円

                            ( 2,567円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            13.415A600

                            2,695円

                            ( 2,965円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            13.415A800

                            8,953円

                            ( 9,848円 )
                            1個 -

                            7日目

                            53.550A800
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (mm)
                            口径 全長
                            (mm)

                            フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト