(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F110-25AX500
F110 フランジ型汎用品フレキシブルメタルホース フレキシブルホース

F110 フランジ型汎用品フレキシブルメタルホース F110-25AX500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,009円
税込単価
4,410円

【用途】・配管の心合わせ。配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策。

詳細情報を確認する

型番

F110-25AX500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

F110-25AX500の仕様・寸法情報

種類フレキシブルホース使用流体蒸気 / 水
ホース材質[ステンレス] SUS304内径(mm)25.5
接続部 種類フランジ最高使用圧力(範囲)(MPa)~1.0
ブレードあり口径25A
全長(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0
接続部材質SS400実用曲げ半径(mm)90

商品情報



外形図

1フランジカラー 2ルーズフランジ 3チューブ 4ブレイド

製品仕様

口径15A~100A
在庫品全長300, 400, 500, 600, 800, 1000mm
継手金具JIS10K/SS400(電気亜鉛メッキ)
適合仕様国土交通省仕様/諸官庁仕様フレキシブルジョイント

※配管の心合わせに適用ください。
※配管との接続にはステンレス鋼用の防食ガスケット(パッキン)をお奨め致します。
※中水、排水等厳しい環境にご使用の場合には腐食の可能性があります。

適用チューブ

口径15A20A25A32A40A50A65A80A100A
チューブ型式SAOH
内径(mm)13.319.725.532.639.051.561.575.0101.0
実用曲げ半径(mm)40509090110170200220280

重量

口径15A20A25A32A40A50A65A80A100A
300mm重量(kg)1.41.72.63.53.84.66.46.68.0
400mm重量(kg)1.41.82.73.53.94.86.66.88.3
500mm重量(kg)1.41.82.83.64.05.06.87.08.6
600mm重量(kg)1.51.92.83.74.15.17.07.28.9
800mm重量(kg)1.62.03.03.94.35.47.47.79.5
1000mm重量(kg)1.62.13.14.04.55.87.88.110.1

金具長

口径15A20A25A32A40A50A65A80A100A
金具長(mm)14161820

 

型番リスト

型番
内径(mm)
口径
全長(mm)
実用曲げ半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F110-25AX500

25.5
25A
500
90

1個

4,009( 4,410円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【用途】・配管の心合わせ。配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F110 フランジ型汎用品フレキシブルメタルホースの型番F110-25AX500のページです。
型番F110-25AX500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F110 フランジ型汎用品フレキシブルメタルホース

F110 フランジ型汎用品フレキシブルメタルホース

    F118 国土交通省仕様 非溶接型防振継手

    F118 国土交通省仕様 非溶接型防振継手

      F115 国土交通省仕様 非溶接型防振継手

      F115 国土交通省仕様 非溶接型防振継手

        S210 ユニオン式非溶接型 フレキシブルメタルホース

        S210 ユニオン式非溶接型 フレキシブルメタルホース

          ブレードホース 非溶接汎用ユニオン型 Z-9000NW

          ブレードホース 非溶接汎用ユニオン型 Z-9000NW

            NK-1300 メスソケット式フレキシブルホース

            NK-1300 メスソケット式フレキシブルホース

              ブレードホース 非溶接オールステンレス製ユニオン型 Z-10000NW

              ブレードホース 非溶接オールステンレス製ユニオン型 Z-10000NW

                NK-1800 サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース

                NK-1800 サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース

                  NK-FJ-S サニタリーフランジ式ふっ素樹脂フレキシブルホース

                  NK-FJ-S サニタリーフランジ式ふっ素樹脂フレキシブルホース

                    フレキシブルチューブ ねじこみ型 NO溶接タイプ TF-1800

                    フレキシブルチューブ ねじこみ型 NO溶接タイプ TF-1800

                      NK-FJ-A ニップル式ふっ素樹脂フレキシブルホース

                      NK-FJ-A ニップル式ふっ素樹脂フレキシブルホース

                        NK-FJ-B オスユニオン式ふっ素樹脂フレキシブルホース

                        NK-FJ-B オスユニオン式ふっ素樹脂フレキシブルホース

                          NK-3500 レバーカップリング式フレキシブルホース

                          NK-3500 レバーカップリング式フレキシブルホース

                            メーカー テクノフレックス テクノフレックス テクノフレックス テクノフレックス ゼンシン 南国フレキ工業 ゼンシン 南国フレキ工業 南国フレキ工業 トーフレ 南国フレキ工業 南国フレキ工業 南国フレキ工業
                            通常価格 2,305円 2,419円 5,852円 1,879円 2,775円 3,815円 6,265円 9,498円 55,052円 2,184円 9,743円 11,708円 35,198円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目  
                            種類 フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース ブレードホース フレキシブルホース ブレードホース フレキシブルホース ふっ素樹脂フレキシブルホース フレキシブルチューブ ふっ素樹脂フレキシブルホース ふっ素樹脂フレキシブルホース フレキシブルホース
                            使用流体 蒸気 / 水 蒸気 / 水 / 油 蒸気 / 水 / 油 蒸気 / 水 蒸気 / 水 / 油 - 蒸気 / 水 / 油 水 / 油 / 空気 / 薬品/薬剤 水 / 空気 / 薬品/薬剤 - 水 / 空気 / 薬品/薬剤 水 / 空気 / 薬品/薬剤 蒸気 / 水 / 油 / 空気 / 薬品/薬剤
                            ホース材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 PTFE SUS304 PTFE PTFE SUS304
                            接続部 種類 フランジ フランジ フランジ かしめ金具 ユニオンネジ 継手 ユニオンネジ フランジ フランジ かしめ金具 継手 継手 継手
                            最高使用圧力(範囲)(MPa) ~1.0 ~1.0 1.1~3.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 - ~1.0 ~1.0 ~1.0

                            F110 フランジ型汎用品フレキシブルメタルホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F110-100AX500
                            F110-100AX600
                            F110-100AX800
                            F110-25AX600
                            F110-25AX800
                            F110-32AX1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (mm)
                            口径 全長
                            (mm)
                            実用曲げ半径
                            (mm)

                            13,981円

                            ( 15,379円 )
                            1個 -

                            7日目

                            101100A500280

                            16,011円

                            ( 17,612円 )
                            1個 -

                            7日目

                            101100A600280

                            19,286円

                            ( 21,215円 )
                            1個 -

                            7日目

                            101100A800280

                            4,476円

                            ( 4,924円 )
                            1個 -

                            7日目

                            25.525A60090

                            5,667円

                            ( 6,234円 )
                            1個 -

                            7日目

                            25.525A80090

                            7,245円

                            ( 7,970円 )
                            1個 -

                            7日目

                            32.632A100090
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (mm)
                            口径 全長
                            (mm)
                            実用曲げ半径
                            (mm)

                            フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト