(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E420-25A
E420複式 ベローズ型伸縮継手 10K ハイカンシジグ

E420複式 ベローズ型伸縮継手 10K E420-25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
20,696円
税込単価
22,766円

空調、衛生配管の繰返し熱伸縮吸収。【使用流体】蒸気 / 水 / 空気

詳細情報を確認する

型番

E420-25A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

E420-25A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

E420複式 ベローズ型伸縮継手 10K 外形図1

1:チューブ(ベローズ)、2:フランジ、3:端管、4:内筒、5:外筒、6:脚

製品仕様

  • 接液部材質は、ベローズSUS316L、内筒SUS304Lです。
  • 口径:20A~200A
  • 継手金具:JIS10K/SS400
  • 適合仕様:国土交通省仕様/諸官庁仕様伸縮管継手(鋼管用)
口径20A25A32A40A50A65A80A100A125A150A200A
全長680780880930
ベローズ有効面積(cm214.714.714.719.430.847.867.9111.0169.6232.5388.6
ベローズばね定数(N/mm)23.623.623.624.133.645.172.587.8149.4162.7252.8
芯高H(mm)100100120120130140150170200220250
J(mm)100100100100100120120120120160160
K(mm)6060707080100110130150180220
M(mm)135135135135140160160160175215215
N(mm)9595105105120140150175205235285
t(mm)3.23.23.23.23.24.04.04.04.04.54.5
φh(mm)1212121215151519192325
重量(kg)8.08.09.010.013.018.020.026.035.045.061.0
伸縮量(mm)+20  -70 ※JIS規格(+20  -50)

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E420-25A

25A

1個

20,696( 22,766円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空調、衛生配管の繰返し熱伸縮吸収。【使用流体】蒸気 / 水 / 空気

カタログ

 

Loading...

E420-25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E420複式 ベローズ型伸縮継手 10Kの型番E420-25Aのページです。
型番E420-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E420複式 ベローズ型伸縮継手 10K

E420複式 ベローズ型伸縮継手 10K

    E410単式 ベローズ型伸縮継手 10K

    E410単式 ベローズ型伸縮継手 10K

      NK-7800 スーパー10・スーパー20 ポンプジョイントフレキシブルホース

      NK-7800 スーパー10・スーパー20 ポンプジョイントフレキシブルホース

        ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス

        ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス

          合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス

          合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス

            合成ゴム製球形防振継手 Sフレックス

            合成ゴム製球形防振継手 Sフレックス

              フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズ

              フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズ

                フレキシブルジョイント YBF-2Eシリーズ

                フレキシブルジョイント YBF-2Eシリーズ

                  冷媒銅管用変位吸収継手 レフリックス

                  冷媒銅管用変位吸収継手 レフリックス

                    NK-7900・7900-E コンパクト型ライトジョイント

                    NK-7900・7900-E コンパクト型ライトジョイント

                      NK-RB-F 球形ゴム製フレキシブルジョイント

                      NK-RB-F 球形ゴム製フレキシブルジョイント

                        JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継

                        JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継

                          ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ)

                          ゴム可とう伸縮継手 Aタイプ(フランジ接続・標準タイプ)

                            メーカー テクノフレックス テクノフレックス 南国フレキ工業 アトムズ アトムズ アトムズ ヨシタケ ヨシタケ アトムズ 南国フレキ工業 南国フレキ工業 ベン アトムズ
                            通常価格 19,647円 11,195円 20,719円 51,952円 6,898円 7,229円 4,498円 18,488円 32,393円 17,109円 11,959円 107,284円 68,400円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目~   3日目   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目~   3日目~   5日目   5日目  
                            継手種類 べローズ形 べローズ形 べローズ形 ゴムジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 ゴムジョイント スリーブ形 ゴムジョイント
                            使用流体 蒸気 / 水 / 空気 蒸気 / 水 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 水 / 油 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 空気 水 / ガス / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気
                            接続部種類 フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ ねじ フランジ ろう付接続 フランジ フランジ - フランジ
                            接液部材質 ステンレス(SUS316L) ステンレス(SUS316L) 内:SUS316L / 外:SUS304 ゴム ゴム ゴム ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) SUS3016L - EPDM SUS ゴム
                            接続部材質 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 ステンレス ステンレス C1220T - SS400 - SS400

                            E420複式 ベローズ型伸縮継手 10Kのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            天井裏の蒸気配管
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/01
                            天井裏の配管は補修や交換が面倒なので、伸縮継手を使っています。他社より安かったので購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E420-150A
                            E420-200A
                            E420-20A
                            E420-32A
                            E420-40A
                            E420-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径

                            107,188円

                            ( 117,907円 )
                            1個 -

                            7日目

                            150A

                            144,065円

                            ( 158,472円 )
                            1個 -

                            7日目

                            200A

                            19,647円

                            ( 21,612円 )
                            1個 -

                            7日目

                            20A

                            23,439円

                            ( 25,783円 )
                            1個 -

                            7日目

                            32A

                            26,465円

                            ( 29,112円 )
                            1個 -

                            7日目

                            40A

                            30,540円

                            ( 33,594円 )
                            1個 -

                            7日目

                            50A

                            伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました