(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル M2-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル M2-20

通常単価(税別)
97,500円
税込単価
107,250円

冷水や温水等に対応した公共建築工事標準仕様適合瞬間流量計。【特長】・ステーショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流量計
  • 本体材質:
    真鍮
  • 接続口径:
    20A
  • 仕様:
    0.98MPa

型番

M2-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル(着脱型流量指示計:0.98MPa仕様)

製品イメージ

製品イメージ

流量測定が必要なときだけ指示計をノズルに装着して使用できる。

【アングル型】 タイプM2/MG(標準目盛) タイプM2M/MGM(小流量目盛) タイプM2D/MGD(大流量目盛)

【アングル型】
タイプM2/MG(標準目盛)
タイプM2M/MGM(小流量目盛)
タイプM2D/MGD(大流量目盛)

No部品名材質
1エアー抜きC3604・CAC406・SUS
2Oリングバイトン(P5)
3トップブロックC3604・CAC406・SUS
4パッキンネオプレン
5Oリングバイトン(P28)
6テーパー管固定金具POM
7ケーシングALP/アルマイト
8テーパー管パイレックス
9硝子管パイレックス
10スケール管アクリル
No部品名材質
11フロートチタン/アルミ/SUS
12Oリングバイトン(P28)
13テーパー管固定ゴムシリコンゴム
14パッキンネオプレン
15Oリングバイトン(P6)
16Oリングバイトン(P4)
17ボトムブロックC3604・CAC406・SUS
18ケーシング固定ネジSUS(6箇所)
19メーターユニオンC3604・CAC406・SUS
20コックハンドルC3604
型式適用配管目盛範囲(リットル/min)
複数目盛標準流量目盛大量流量目盛(D)
M2( )□-2020A8~4015~70
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2-20

1個

97,500( 107,250円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷水や温水等に対応した公共建築工事標準仕様適合瞬間流量計。
【特長】
・ステーションノズル用の着脱用指示計。
・アングル型、タテ型がある。
・収納ケース付き。
【用途】
・冷水/温水/冷温水/冷却水/ブライン等の流量測定に利用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル M2-20の型番M2-20のページです。
型番M2-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル M2-20

着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル M2-20

    固定型瞬間流量計 EFメーター(固定型 止水コック付)

    固定型瞬間流量計 EFメーター(固定型 止水コック付)

      着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル(流量検出器 止水コック付)

      着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル(流量検出器 止水コック付)

        富士フイルム プレスケール極超低圧用

        富士フイルム プレスケール極超低圧用

          富士フイルム プレスケール低圧用

          富士フイルム プレスケール低圧用

            小口埋込型アジャスター IT6520型

            小口埋込型アジャスター IT6520型

              精密級超硬ピンゲージ 大口径タイプ

              精密級超硬ピンゲージ 大口径タイプ

                鉄材・ステンレス用ハイスハンドソー 24山 2枚入 HHP

                鉄材・ステンレス用ハイスハンドソー 24山 2枚入 HHP

                  一般鉄材用グリップ付きハンドソー 24山 2枚入

                  一般鉄材用グリップ付きハンドソー 24山 2枚入

                    薄板・パイプ用ハンドソー 32山 2枚入 SHP-32

                    薄板・パイプ用ハンドソー 32山 2枚入 SHP-32

                      メーカー エウゼフロー エウゼフロー エウゼフロー 富士フイルム 富士フイルム スガツネ工業 ミスミ 不二越 不二越 不二越
                      通常価格 97,500円 56,464円 25,366円 51,510円 51,510円 408円 - 1,100円 895円 583円
                      通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   4日目   1日目   3日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   3日目  
                      商品タイプ 流量計 流量計 流量計 - - - - - - -
                      本体材質 真鍮 - 真鍮 - - - - - - -
                      接続口径 20A - - - - - - - - -
                      仕様 0.98MPa 0.98MPa 0.98/1.57MPa - - - - - - -

                      着脱型瞬間流量計 コーナーステーションノズル M2-20のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました