(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED斜光照明

LED斜光照明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
25,327円 ~ 27,410円
税込価格
27,860円 ~ 30,151円

【特長】・TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です・TS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • TS-IL-(3)はOB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

LED斜光照明 寸法図

製品仕様

LED斜光照明 商品イメージ

仕様

  • 照明タイプ:斜光照明
  • 適合対物レンズ:OB-1、OB-2、OB-3
  • 光源:白色LED
  • 電源:専用電源TS-EP2A
  • ケーブル長:1.8m
  • 質量:0.1kg

注意・禁止事項

使用上の注意

  • ※ 当商品にはフィルタセットを取り付けられなくなりました。
  • ※ 専用電源はTS-EP2Aです。旧製品TS-EP2は使用できません。

型番リスト

型番
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(mm)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
25.1~40
30
70
5~20
17
5~15
13
OB-5、OB-10

1個

27,410( 30,151円 )

4日目

30.1~50
31.5
40.1~60
58
66.5
-
-
30.1~40
38
OB-1、OB-2、OB-3

1個

25,327( 27,860円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です
・TS-IL-B3Aはサポータやスタンドに取りつけて使用する斜光照明です
・TS-IL-B3Aは白色LEDを使用していますので自然な色合いで観察できます

(i)ご注意

  • TS-IL-(3)はOB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED斜光照明

LED斜光照明

    LED環状照明具(OB-3・5用)

    LED環状照明具(OB-3・5用)

      LED環状照明具(OB-1・2・3用)

      LED環状照明具(OB-1・2・3用)

        白色LED 照明装置

        白色LED 照明装置

          白色LED 照明装置 ML-TV3(同軸落射照明用)

          白色LED 照明装置 ML-TV3(同軸落射照明用)

            ダイレクトバー照明

            ダイレクトバー照明

              LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

              LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                白色スポットLED 照明装置

                白色スポットLED 照明装置

                  白色LED照明装置(分離型)

                  白色LED照明装置(分離型)

                    疑似同軸照明 USCOシリーズ

                    疑似同軸照明 USCOシリーズ

                      透過照明 ライン型 TAシリーズ

                      透過照明 ライン型 TAシリーズ

                        直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

                        直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

                          LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

                          LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

                            メーカー 中央精機 中央精機 中央精機 ミラック光学 ミラック光学 オプテックス・エフエー シーシーエス ミラック光学 ミラック光学 U-TECHNOLOGY 日進電子工業 アイテックシステム シーシーエス
                            通常価格 25,327円 13,899円 14,899円 32,940円 81,263円 15,906円 29,999円 69,899円 39,899円 78,328円 173,047円 20,593円 217,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   18日目   17日目   5日目~   3日目   3日目   4日目   19日目   14日目   10日目  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - - 可視光
                            本体種類 スポット形 リング形 リング形 バー形 スポット形 バー形 バー形 スポット形 リング形 バックライト形 ライン形 ライン形 ドーム形
                            発光色 - - ホワイト ホワイト - - ホワイト ホワイト - - - -
                            照射方向 斜光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 / 斜光 / バックライト 垂直投光 垂直投光 垂直投光 同軸落射 垂直投光 斜光 斜光
                            光源 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド ファイバーヘッド 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用方法は
                            A
                            工作顕微鏡「ツールスコープ」のサポータやスタンドに取り付けて使用します。工作顕微鏡「ツールスコープ」や対物レンズに直接取り付けはできません。

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました