(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED環状照明具(OB-3・5用)

LED環状照明具(OB-3・5用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
13,899円 ~ 14,071円
税込価格
15,289円 ~ 15,478円

対物レンズに取り付けて使用する環状照明 LED環状照明具(OB-3、5用)。【...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

LED環状照明具(OB-3、5用) 寸法図

製品仕様

LED環状照明具(OB-3、5用) 商品イメージ

TS-IL-A5

  • 照明タイプ:環状照明
  • 適合対物レンズ:OB-3、OB-5
  • 光源:白色LED8灯
  • フィルタ:取り付け不可能
  • 電源:専用電源TS-EP
  • ケーブル長:1.7m
  • 質量:0.05kg

TS-IL-A5E

  • 照明タイプ:環状照明
  • 適合対物レンズ:OB-3、OB-5
  • 光源:電球色LED8灯
  • フィルタ:取り付け不可能
  • 電源:専用電源TS-EP
  • ケーブル長:1.7m
  • 質量:0.05kg

型番リスト

型番
発光色
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白色LED

1個

13,899( 15,289円 )

4日目

-
電球色LED

1個

14,071( 15,478円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

対物レンズに取り付けて使用する環状照明 LED環状照明具(OB-3、5用)。
【特長】
・対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
・白色 LEDを使用していますので自然な色合いで観察できます。
・低発熱、長寿命。
【用途】
・工作顕微鏡による試料(ワーク)の観察用照明利用に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED環状照明具(OB-3・5用)

LED環状照明具(OB-3・5用)

    スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

    スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

      スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ

      スポット照明 小型スポット照射型 VPシリーズ

        センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

        センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

          センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

          センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

            LED斜光照明

            LED斜光照明

              水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

              水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                LEDファイバヘッド HFSシリーズ

                LEDファイバヘッド HFSシリーズ

                  万能バー照明 VANSFシリーズ

                  万能バー照明 VANSFシリーズ

                    透過照明 ライン型 TAシリーズ

                    透過照明 ライン型 TAシリーズ

                      白色LED 照明装置

                      白色LED 照明装置

                        スポット照明

                        スポット照明

                          メーカー 中央精機 オプテックス・エフエー 日進電子工業 オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー 中央精機 オプテックス・エフエー シーシーエス シマテック 日進電子工業 ミラック光学 ミスミ
                          通常価格 13,899円 20,082円 97,223円 43,198円 31,884円 25,327円 62,743円 36,000円 21,651円 173,047円 32,940円 47,000円
                          通常出荷日 4日目   17日目   14日目~   3日目   3日目~   4日目   17日目~   5日目   10日目   19日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          光種類 可視光 可視光 - 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 可視光
                          本体種類 リング形 スポット形 スポット形 リング形 リング形 スポット形 リング形 ドーム形 バー形 ライン形 バー形 スポット形
                          照射方向 斜光 同軸落射 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 垂直投光
                          光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 ファイバーヘッド LED
                          照射光種類 直射光 直射光 集光 直射光 直射光 直射光 直射光 集光 直射光 直射光 直射光 集光

                          LED環状照明具(OB-3・5用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 使用できる対物レンズは
                          A
                          工作顕微鏡「ツールスコープ」で使用する場合、対物レンズOB-3、OB-5に使用できます。作動距離が長い対物レンズには使用できません。

                          画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました