(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED環状照明具(OB-1・2・3用)

LED環状照明具(OB-1・2・3用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,899円
税込価格
16,389円

対物レンズに取り付けて使用する環状照明 LED環状照明具(OB-1、2、3用)...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

LED環状照明具(OB-1、2、3用) 寸法図
 

製品仕様

LED環状照明具(OB-1、2、3用) 商品イメージ

TS-IL-A3

  • 照明タイプ:環状照明
  • 適合対物レンズ:OB-1、OB-2、OB-3
  • 光源:白色LED8灯
  • フィルタ:取り付け不可能
  • 電源:専用電源TS-EP
  • ケーブル長:1.7m
  • 質量:0.05kg

TS-IL-A3E

  • 照明タイプ:環状照明
  • 適合対物レンズ:OB-1、OB-2、OB-3
  • 光源:電球色LED8灯
  • フィルタ:取り付け不可能
  • 電源:専用電源TS-EP
  • ケーブル長:1.7m
  • 質量:0.05kg

型番リスト

型番
発光色
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白色LED

1個

14,899( 16,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
電球色LED

1個

14,899( 16,389円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

対物レンズに取り付けて使用する環状照明 LED環状照明具(OB-1、2、3用)。
【特長】
・対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
・LEDを使用していますので自然な色合いで観察できます。
・低発熱、長寿命。
【用途】
・工作顕微鏡による試料(ワーク)の観察用照明利用に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED環状照明具(OB-1・2・3用)

LED環状照明具(OB-1・2・3用)

    LED環状照明具(OB-3・5用)

    LED環状照明具(OB-3・5用)

      LED斜光照明

      LED斜光照明

        白色LED 照明装置 ML-TV3(同軸落射照明用)

        白色LED 照明装置 ML-TV3(同軸落射照明用)

          ダイレクトバー照明

          ダイレクトバー照明

            白色スポットLED 照明装置

            白色スポットLED 照明装置

              LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

              LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                白色LED 照明装置

                白色LED 照明装置

                  LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

                  LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

                    直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

                    直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

                      疑似同軸照明 USCOシリーズ

                      疑似同軸照明 USCOシリーズ

                        画像処理専用照明【FLV】

                        画像処理専用照明【FLV】

                          LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ

                          LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ

                            メーカー 中央精機 中央精機 中央精機 ミラック光学 オプテックス・エフエー ミラック光学 シーシーエス ミラック光学 シーシーエス アイテックシステム U-TECHNOLOGY オムロン シーシーエス
                            通常価格 14,899円 13,899円 25,327円 69,899円 15,906円 69,899円 29,999円 32,940円 157,000円 20,593円 78,328円 31,602円 66,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   18日目   17日目   3日目   5日目~   3日目   5日目~   14日目   4日目   1日目~   5日目~  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - - 可視光 - 可視光
                            本体種類 リング形 リング形 スポット形 スポット形 バー形 スポット形 バー形 バー形 バックライト形 ライン形 バックライト形 - スポット形
                            照射方向 斜光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 / 斜光 / バックライト 垂直投光 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 同軸落射 - 垂直投光
                            光源 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 ファイバーヘッド 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 拡散光 拡散光 反射光 - 面発光

                            LED環状照明具(OB-1・2・3用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用できる対物レンズは
                            A
                            工作顕微鏡「ツールスコープ」で使用する場合、対物レンズOB-1、OB-2、OB-3に使用できます。作動距離の短い対物レンズには使用できません。

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました