(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
リニアレールシステム SBI-FL/FLLシリーズ

リニアレールシステム SBI-FL/FLLシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
5日目~
【特長】
・4条列サーキュラーアーク溝2点接触構造設計により、4方向等定格荷重を持つ世界標準シリーズです。
・リターンピース、プレート部及びチューブが一体化されボールを整列に循環させます。
・ブロックの上下部にステンレス材の保持プレートが組込まれているため、レールを抜いてもボールが脱落しません。

※複数軸タイプをご注文いただく場合、ご注文数は必要軸数の倍数でご入力ください。
(例)
必要軸数2(-II)⇒ご注文数は「2、4、6…」
でご注文ください。

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    また絞り込み条件に無い追加工・特注のお取り扱いもございません。
  • レール幅15mmの場合、「重予圧」はご指定できません。
  • G寸法(両端から取付け穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。 製品の全長によって、G寸法はカタログ記載値と異なる場合がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

リニアレールシステム SBI-FL/FLLシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    搬送装置
    評価 4.0満足度:4.02017/05/27
    他のメーカで納期60日でしたが
    短納期で価格が安かったので
    すぐに購入決定しました

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械部品
    評価 4.0満足度:4.02019/05/28
    納期が速い事から購入しました。使用に関しても問題無く使用出来ています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアレールシステム SBI-FL/FLLシリーズ

リニアレールシステム SBI-FL/FLLシリーズ

    リニアレールシステム SBI-SL/SLLシリーズ

    リニアレールシステム SBI-SL/SLLシリーズ

      リニアレールシステム SBI-SVシリーズ

      リニアレールシステム SBI-SVシリーズ

        リニアレールシステム SBI-FVシリーズ

        リニアレールシステム SBI-FVシリーズ

          リニアレールシステム SBI-CL/CLLシリーズ

          リニアレールシステム SBI-CL/CLLシリーズ

            リニアレールシステム SBI-HL/HLLシリーズ

            リニアレールシステム SBI-HL/HLLシリーズ

              【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

              【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形

                【レール単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                【レール単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                  【ブロック単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                  【ブロック単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形

                    【ブロック単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

                    【ブロック単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形

                      【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                      【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形

                        総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

                        総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形

                          総ボールLMガイド世界標準 HSR形

                          総ボールLMガイド世界標準 HSR形

                            メーカー SBC(エス・ビー・シー) SBC(エス・ビー・シー) SBC(エス・ビー・シー) SBC(エス・ビー・シー) SBC(エス・ビー・シー) SBC(エス・ビー・シー) THK THK THK THK THK THK THK
                            通常価格 - - - - - - 7,632円 - 7,632円 6,579円 6,579円 - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   15日目~  

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。