(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBSWY502
2連式重量横調整戸車 2レンシキジュウリョウヨコチョウセイトグルマ

2連式重量横調整戸車 TBSWY502

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
13,446円
税込単価
14,791円

戸を外さず、サイドからの上下調整が可能なステンレス枠の2連式重量横調整戸車。重...

詳細情報を確認する

  • 枠材質:
    ステンレス
  • 種類:
    調整戸車
  • 車輪径(Φ):
    50
  • 全長(mm):
    203

型番

TBSWY502 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TBSWY502 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ベアリング入ステンレス車50mm丸型

2連式重量横調整戸車 外形図

車形状図

2連式重量横調整戸車 車形状図1

TBSWY501

2連式重量横調整戸車 車形状図2

TBSWY502

2連式重量横調整戸車 車形状図3

TESWY501

2連式重量横調整戸車 車形状図4

TESWY502

2連式重量横調整戸車 車形状図5

TBSWY509

2連式重量横調整戸車 車形状図6

TMSWY509

規格表

2連式重量横調整戸車 規格表

型番リスト

型番
車材質
車輪形状
車輪材質
形状詳細
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBSWY502

ステンレス
平型
金属
-
849-6652
枠・軸:SUS304/車:SUS303

1個

13,446( 14,791円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

戸を外さず、サイドからの上下調整が可能なステンレス枠の2連式重量横調整戸車。
重量のある建具に適した商品。
調整範囲:5mm

カタログ

 

TBSWY502で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2連式重量横調整戸車の型番TBSWY502のページです。
型番TBSWY502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2連式重量横調整戸車

2連式重量横調整戸車

    重量横調整戸車22型

    重量横調整戸車22型

      調整戸車10型

      調整戸車10型

        網戸用戸車

        網戸用戸車

          ステンレス/鉄枠 戸車 A型(Vレール用)

          ステンレス/鉄枠 戸車 A型(Vレール用)

            ベアリング入 LP型戸車プラスV型 LPプラス車

            ベアリング入 LP型戸車プラスV型 LPプラス車

              Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入

              Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入

                ベアリング入 MC防音フラッター戸車 MCナイロン車

                ベアリング入 MC防音フラッター戸車 MCナイロン車

                  [ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個150・180㎏)

                  [ステンレス製]戸車(平型/耐荷重2個150・180㎏)

                    ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

                    ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

                      メーカー ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ハイロジック 丸喜金属本社 ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ エスコ ヨコヅナ
                      通常価格 12,916円 7,202円 515円 901円 1,231円 1,074円 2,373円 2,673円 15,520円 1,944円
                      通常出荷日 8日目   1日目~   1日目~   3日目   4日目   4日目   2日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                      枠材質 ステンレス ステンレス - - - - - - ステンレス -
                      種類 調整戸車 調整戸車 - - - - - - フラッター戸車 -
                      車輪径(Φ) 50 50 - - - - - - - -
                      全長(mm) 203 188 - - - - - - 140 -

                      2連式重量横調整戸車のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      取引先の幼稚園入口引戸(鋼製)交換工事
                      評価 4.0満足度:4.02019/07/03
                      静かで、動きもスムーズで喜ばれました。
                      高さ調整範囲も広くて建付け調整しやすく、作業効率も良かった。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TBSWY501
                      TMSWY509
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      車材質 車輪形状 車輪材質 形状詳細 トラスココード 材質1

                      13,446円

                      ( 14,791円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      ステンレス溝R車型金属丸型849-6651枠・軸:SUS304/車:SUS303

                      12,916円

                      ( 14,208円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      樹脂V型樹脂-849-6681枠・軸:SUS304/車:MC901

                      戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました