(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量横調整戸車22型

重量横調整戸車22型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,202円 ~ 8,636円
税込価格
7,922円 ~ 9,500円

【特長】・戸を外さず、サイドからの上下調整が可能。・調整範囲5mm。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 枠材質:
    ステンレス
  • 種類:
    調整戸車
  • 車輪径(Φ):
    50
  • 全長(mm):
    188

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

重量横調整戸車22型 外形図

ベアリング入ステンレス車50mm丸型

重量横調整戸車22型 外形図2

車形状図

製品仕様

  • ステンレス枠
  • 大型建具に適しています!!
  • 枠のサイズは全種類同じサイズです。
  • 戸車2個に1本、六角棒スパナーが付いています。(径5mm  L=160mm)
  • 戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合は、戸車の調節ねじを六角棒スパナーで回して車の上下調節をしてください。
    ※調整時は戸を上げて行ってください。

規格表

重量横調整戸車22型 規格表

型番リスト

型番
車材質
車輪形状
車輪材質
形状詳細
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス
溝R車型
金属
丸型
849-6656
枠・軸:SUS304/車:SUS303

1個

8,636( 9,500円 )

8日目

ステンレス
平型
金属
-
849-6657
枠・軸:SUS304/車:SUS303

1個

8,636( 9,500円 )

8日目

ステンレス
V型
金属
-
849-6658
枠・軸:SUS304/車:SUS303

1個

8,636( 9,500円 )

8日目

樹脂
V型
樹脂
-
849-6682
枠・軸:SUS304/車:MC901

1個

7,202( 7,922円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・戸を外さず、サイドからの上下調整が可能。
・調整範囲5mm。
【用途】
・寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量横調整戸車22型

重量横調整戸車22型

    2連式重量横調整戸車

    2連式重量横調整戸車

      調整戸車10型

      調整戸車10型

        調整戸車17型

        調整戸車17型

          ベアリング入 鉄戸車 丸型

          ベアリング入 鉄戸車 丸型

            パテント車 丸型

            パテント車 丸型

              鉄重量戸車 平型

              鉄重量戸車 平型

                メーカー ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ
                通常価格 7,202円 12,916円 515円 1,906円 711円 1,833円 2,585円
                通常出荷日 1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目~  
                枠材質 ステンレス ステンレス - ステンレス - なし -
                種類 調整戸車 調整戸車 - - - - 重量戸車
                車輪径(Φ) 50 50 - - - - -
                全長(mm) 188 203 - - - - -

                重量横調整戸車22型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました