(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベアリング入 MC防音フラッター戸車 MCナイロン車

通常単価(税別)
2,673円
税込単価
2,940円

【特長】・レールの形状をご確認ください・フラッター戸車はV型です

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    樹脂
  • 形状詳細:
    V型

型番

FMM-0429 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

枠材質なしをご選定された場合、車のみとなります。
詳細は下記をご参照下さい。

ベアリング入 MC防音フラッター戸車 MCナイロン車:関連画像

型番リスト

型番
枠材質
車輪径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FMM-0429

スチール
42
849-6123

1個

2,673( 2,940円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールの形状をご確認ください
・フラッター戸車はV型です

カタログ

 

FMM-0429で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリング入 MC防音フラッター戸車 MCナイロン車の型番FMM-0429のページです。
型番FMM-0429に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベアリング入 MC防音フラッター戸車 MCナイロン車

ベアリング入 MC防音フラッター戸車 MCナイロン車

    ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車

    ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車

      ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ジュラコン車

      ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ジュラコン車

        ステンレス戸車 丸型

        ステンレス戸車 丸型

          ベアリング入 LP型戸車プラスV型 LPプラス車

          ベアリング入 LP型戸車プラスV型 LPプラス車

            ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

            ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

              Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入

              Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入

                ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 平型

                ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 平型

                  ステンレス/鉄枠 戸車 A型(Vレール用)

                  ステンレス/鉄枠 戸車 A型(Vレール用)

                    ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 丸型

                    ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 丸型

                      ベアリング入 ステンレス戸車 丸型

                      ベアリング入 ステンレス戸車 丸型

                        LP戸車プラス ステンレス枠

                        LP戸車プラス ステンレス枠

                          ‘6’ナイロン戸車

                          ‘6’ナイロン戸車

                            メーカー ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ 丸喜金属本社 ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ
                            通常価格 2,673円 597円 890円 2,324円 1,074円 1,944円 2,373円 1,355円 1,231円 1,414円 1,407円 288円 570円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   2日目   1日目~   4日目   2日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            車材質 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 ステンレス 樹脂 ステンレス - ステンレス ステンレス 樹脂 樹脂
                            形状詳細 V型 U型 V型 丸型 V型 - 平型 - - 丸型 丸型 - 丸型

                            ベアリング入 MC防音フラッター戸車 MCナイロン車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました