(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
597円
税込単価
657円

・レールの形状をご確認ください。・フラッター戸車はV型・U型の2種類あります。

詳細情報を確認する

型番

FES-0338 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

枠材質なしをご選定された場合、車のみとなります。
詳細は下記をご参照下さい。

ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン®車:関連画像

型番リスト

型番
枠材質
車輪径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FES-0338

ステンレス
33
849-6119

1個

597( 657円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・レールの形状をご確認ください。
・フラッター戸車はV型・U型の2種類あります。

カタログ

 

FES-0338で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車の型番FES-0338のページです。
型番FES-0338に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車

ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車

    ベアリング入 MC防音フラッター戸車 MCナイロン車

    ベアリング入 MC防音フラッター戸車 MCナイロン車

      ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

      ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

        ベアリング入 LP型戸車プラスV型 LPプラス車

        ベアリング入 LP型戸車プラスV型 LPプラス車

          ステンレス/鉄枠 戸車 A型(Vレール用)

          ステンレス/鉄枠 戸車 A型(Vレール用)

            ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ジュラコン車

            ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ジュラコン車

              Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入

              Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入

                ステンレス戸車 丸型

                ステンレス戸車 丸型

                  ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 丸型

                  ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 丸型

                    ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 平型

                    ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 平型

                      ベアリング入 ステンレス戸車 丸型

                      ベアリング入 ステンレス戸車 丸型

                        ‘6’ナイロン戸車

                        ‘6’ナイロン戸車

                          ベアリング入 ジュラコン戸車 ステンレス枠

                          ベアリング入 ジュラコン戸車 ステンレス枠

                            メーカー ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ 丸喜金属本社 ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ
                            通常価格 597円 2,673円 1,944円 1,074円 1,231円 890円 2,373円 2,324円 1,414円 1,355円 1,407円 570円 490円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   2日目   4日目   2日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            車材質 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 - 樹脂 樹脂 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 樹脂 樹脂
                            形状詳細 U型 V型 - V型 - V型 平型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 -

                            ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            引き戸戸車の交換
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/20
                            ベアリングが破損して重くなったしまった引き戸の戸車をこの商品と交換した結果、大変快適に動くようになった。ただ、交換の際に抜き取った固定ネジはそのまま本品に使うので、必ず取って置く様にすべきだと思った。まあM4の木ネジはどこでも手に入るとは思うが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            取引のある幼稚園の補修工事
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/31
                            以前も同じもので交換工事をしました。
                            開け閉めの頻度が高く直ぐに傷んでいたのですが、
                            この商品に変えてから長持ちするようになりました。
                            重い引戸で、交換も大変なため助かっています。

                            MISUMIさんの取り扱いの多さに、大変助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました