(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LP戸車プラス 丸型・平型・袖平型

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
158円 ~ 246円
税込価格
174円 ~ 271円

【特長】・車の内側にポリアセタールを使用しています。・耐油性・耐摩耗性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    樹脂

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

枠材質なしをご選定された場合、車のみとなります。
詳細は下記をご参照下さい。

LP戸車プラス 鉄枠:関連画像

型番リスト

型番
枠材質
サイズ
形状詳細
車輪径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
-
丸型
24
849-5890

1個

158( 174円 )

1日目

スチール
36
丸型
35
-

1個

246( 271円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車の内側にポリアセタールを使用しています。
・耐油性・耐摩耗性に優れています。
【用途】
・一般住宅に適しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LP戸車プラス 丸型・平型・袖平型

LP戸車プラス 丸型・平型・袖平型

    LP戸車プラス ステンレス枠

    LP戸車プラス ステンレス枠

      ローラー戸車 丸型・平型・袖平型

      ローラー戸車 丸型・平型・袖平型

        Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入

        Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入

          440Cベアリング入 真鍮戸車 袖平型

          440Cベアリング入 真鍮戸車 袖平型

            440Cベアリング入 真鍮戸車 丸型・平型

            440Cベアリング入 真鍮戸車 丸型・平型

              鋳物枠ローラー戸車 袖平型・袖丸型

              鋳物枠ローラー戸車 袖平型・袖丸型

                下車 鉄枠

                下車 鉄枠

                  ロタ・ステンレス重量戸車 平型

                  ロタ・ステンレス重量戸車 平型

                    ベアリング入 鉄底車 袖型

                    ベアリング入 鉄底車 袖型

                      メーカー ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ
                      通常価格 158円 288円 746円 2,373円 3,856円 3,856円 275円 336円 8,604円 2,803円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                      車材質 樹脂 樹脂 鋳鉄 樹脂 鋳鉄 樹脂 ステンレス スチール

                      LP戸車プラス 丸型・平型・袖平型のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                      古い引き戸の戸車交換
                      評価 5.0満足度:5.02020/04/06
                      使いやすく、釘穴も長穴で自由度があって良かったです。
                      丈夫そうでⅤ良かったです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      引き戸の戸車交換のため
                      評価 5.0満足度:5.02020/02/09
                      長年使っていた引き戸が、動かすたびにキィキィ音を立てるようになり、また摩擦で動かしにくくなってきたため、交換しました。古い戸車は錆びついてポロポロの状態でした。交換後は、ウソのように滑らかに動くようになりました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      古い建具の戸車を交換
                      評価 5.0満足度:5.02019/07/12
                      ウレタン製の戸車が崩壊したので取り替えました。問題なくスムーズに動くようになりました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました