(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LP戸車プラス ステンレス枠

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
288円 ~ 468円
税込価格
317円 ~ 515円

・車の内側にポリアセタールを使用しています。・耐油性・耐摩耗性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    樹脂
  • 枠材質:
    ステンレス

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

LP戸車プラス ステンレス枠 外形図

規格表

丸型

LP戸車プラス ステンレス枠 丸型規格表

平型

LP戸車プラス ステンレス枠 平型規格表

型番リスト

型番
サイズ
形状詳細
車輪径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
平型
30
849-6515

1個

288( 317円 )

1日目

36
丸型
35
849-6516

1個

468( 515円 )

1日目

36
平型
35
849-6517

1個

397( 437円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・車の内側にポリアセタールを使用しています。
・耐油性・耐摩耗性に優れています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LP戸車プラス ステンレス枠

LP戸車プラス ステンレス枠

    ベアリング入 ステンレス戸車 平型

    ベアリング入 ステンレス戸車 平型

      ベアリング入 ステンレス戸車 丸型

      ベアリング入 ステンレス戸車 丸型

        ステンレス戸車 丸型

        ステンレス戸車 丸型

          440Cベアリング入 真鍮戸車 丸型・平型

          440Cベアリング入 真鍮戸車 丸型・平型

            ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 平型

            ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 平型

              ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 丸型

              ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 丸型

                ベアリング入 ジュラコン戸車 ステンレス枠

                ベアリング入 ジュラコン戸車 ステンレス枠

                  ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

                  ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

                    ベアリング入 LP型戸車プラスV型 LPプラス車

                    ベアリング入 LP型戸車プラスV型 LPプラス車

                      Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入

                      Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入

                        黒ナイロン戸車 鉄枠

                        黒ナイロン戸車 鉄枠

                          メーカー ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ
                          通常価格 288円 993円 1,407円 2,324円 3,856円 1,355円 1,414円 490円 1,944円 1,074円 2,373円 69円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   4日目   2日目   2日目  
                          車材質 樹脂 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂
                          枠材質 ステンレス - ステンレス - ステンレス - - - - - - -

                          LP戸車プラス ステンレス枠のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          装置の一部に使用
                          評価 5.0満足度:5.02020/09/09
                          装置の一部でぶつかってしまっては困る部分に取り付けて逃すためにこの商品を使用しました。特に耐油性、耐摩耗性を必要とする環境ではないのですが、60℃ぐらいの環境で使用しています。サイズで選定しましたが、高さがなかったので切り欠きを使ってうまくできました。錆は気になるのでステンレス製を選定しました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました