(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cローラー MCナイロン車

Cローラー MCナイロン車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,379円 ~ 7,124円
税込価格
2,617円 ~ 7,836円

【特長】・高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。【用途】・多...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    樹脂
  • 枠材質:
    なし

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

Cローラー MCナイロン車 外形図
深溝型/丸溝型/平型/V溝型/山V型

製品仕様

  • 材質:車/MCナイロン(MC901)・ボルト・ワッシャ・ナット付(SUS304)、50mm・60mm用カラー/真鍮、75mm~100mmカラー/ステンレス
型番形状
SMP-0500深溝型
SMP-0600
SMP-0750
SMP-0900
SMP-1000
型番形状
SMP-0501丸溝型
SMP-0601
SMP-0751
SMP-0901
SMP-1001
型番形状
SMP-0502平型
SMP-0602
SMP-0752
SMP-0902
SMP-1002
型番形状
SMP-0505V溝型
SMP-0605
SMP-0755
SMP-1005
型番形状
SMP-0509山V型
SMP-0609
SMP-0759
SMP-0909
SMP-1009

規格表

Cローラー MCナイロン車

型番リスト

型番
形状詳細
車輪径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
深溝型
50
849-6614

1個

2,379( 2,617円 )

-

丸溝型
50
849-6615

1個

2,379( 2,617円 )

2日目

平型
50
849-6616

1個

2,606( 2,867円 )

1日目

V溝型
50
849-6617

1個

2,379( 2,617円 )

8日目

  • 注文停止中
山V型
50
849-6618

1個

2,379( 2,617円 )

-

深溝型
60
849-6619

1個

3,432( 3,775円 )

8日目

  • 注文停止中
V溝型
75
849-6627

1個

4,839( 5,323円 )

-

  • 注文停止中
深溝型
90
849-6629

1個

6,153( 6,768円 )

-

V溝型
90
849-6632

1個

6,705( 7,376円 )

1日目

深溝型
100
849-6634

1個

7,124( 7,836円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
【用途】
・多用途に使用できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Cローラー MCナイロン車

Cローラー MCナイロン車

    Cローラー ステンレス車

    Cローラー ステンレス車

      17~60mm ガイドローラー(門扉用/2個)

      17~60mm ガイドローラー(門扉用/2個)

        戸車(平型・重量用)

        戸車(平型・重量用)

          戸車(レール用・重量用)

          戸車(レール用・重量用)

            メーカー ヨコヅナ ヨコヅナ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 2,379円 3,255円 6,565円 3,208円 8,670円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            車材質 樹脂 ステンレス - - 鋳鉄
            枠材質 なし なし - - -

            Cローラー MCナイロン車のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            戸車カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました