(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S-ステンレス戸車 丸型

通常単価(税別)
1,049円
税込単価
1,154円

【特長・用途】・枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    ステンレス
  • 枠材質:
    ステンレス
  • 形状詳細:
    丸型

型番

SAS-S361 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

S-ステンレス戸車 丸型 外形図

規格表

S-ステンレス戸車 丸型 規格表

型番リスト

型番
サイズ
車輪径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAS-S361

36
35
849-6553

1個

1,049( 1,154円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長・用途】
・枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。

カタログ

 

SAS-S361で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S-ステンレス戸車 丸型の型番SAS-S361のページです。
型番SAS-S361に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S-ステンレス戸車 丸型

S-ステンレス戸車 丸型

    440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 VH兼用型

    440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 VH兼用型

      ステンレス重量戸車 VH兼用型

      ステンレス重量戸車 VH兼用型

        ステンレス重量戸車 溝R車型

        ステンレス重量戸車 溝R車型

          440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 溝R車型

          440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 溝R車型

            ‘6’ナイロン戸車

            ‘6’ナイロン戸車

              440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 山R車型

              440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 山R車型

                ステンレス重量戸車 山R車型

                ステンレス重量戸車 山R車型

                  ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車

                  ベアリング入 ステンレス枠U型戸車 ジュラコン車

                    ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

                    ベアリング入 ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

                      MC防音重量戸車 溝R車型

                      MC防音重量戸車 溝R車型

                        Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入

                        Uステンレール用戸車 平型 ベアリング入

                          調整戸車10型

                          調整戸車10型

                            メーカー ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ
                            通常価格 1,049円 11,618円 6,266円 10,213円 12,152円 570円 10,127円 9,170円 597円 1,944円 4,400円 2,373円 515円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目~   2日目   1日目~   2日目~   2日目   1日目~  
                            車材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 樹脂 ステンレス ステンレス 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂
                            枠材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            形状詳細 丸型 VH兼用型 VH兼用型 - - 丸型 - - U型 - 溝R車型 平型 -

                            S-ステンレス戸車 丸型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました