アンプ不要で、2μm繰返し精度のコンタクトスイッチ。【特長】・接触球が回動する...
IP67の保護構造で水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境にも対応できるタッチスイッチ。
スパッタ・クーラント・切粉がかかる悪環境下の自動車製造ラインにおいて、超高精度位置信号を安定出力できるスイッチとして、トヨタ自動車と共同開発しました。
アンプを使用しない「精密機械式」なので、外部環境や自己発熱による温度ドリフトや、応差がなく、ミクロン台の変位の連続検出や、微小動作の検知も可能です。
防水構造に特殊コーティングゴムを採用、水はもちろん広範囲のクーラント(特にアルカリ性)にも対応します。
切粉や切削油が飛び散る工作機械機内での、刃物の原点出し用途では、50万台の採用実績があり、世界トップクラスのシェアを誇ります。
代表形式名 | 動作形態 | ストローク | 取付部 | |
---|---|---|---|---|
![]() | P10MCA | A:NO | 1.2mm | M10×0.5 |
P10MCB | B:NC | 1.2mm | M10×0.5 |
接点構造 | 接点形 |
---|---|
動作点の繰返し精度 | ON⇄OFFとも0.0005mm(レンジ)* |
動作までの動き | 約0.2mm(A:NO)/なし(B:NC) |
保護構造 | IP67* |
応差 | 0(精密機械式のため、ON/OFFの間に生じる不感帯がありません) |
接点精度寿命 | 300万回 |
接触力 | 1N* |
温度ドリフト | 0(アンプがないので、電子部品に伴う温度ドリフトがありません) |
使用温度範囲 | 0℃〜80℃(氷結ないこと) |
接点定格 | DC5V~DC24V定常電流10mA以下(突入電流20mA以下) |
メトロールの 高精度MT-タッチスイッチ | 接触式変位センサ | レーザー式変位センサ | |
---|---|---|---|
検出方式 | 接触式(精密機械) | 接触式(電気) | 非接触式(光) |
繰返し精度 | ◎ 0.5μm | ○ 1μm | |
応差 | ○ なし | × あり | |
温度ドリフト・ 外部環境の影響 | ○ 受けない (頻繁なマスタ合わせが不要) | △ 外部環境の変化や、自己発熱の影響を受ける (頻繁なマスタ合わが必要) | |
検出体の反射率・ 表面荒さ・水滴付 着の影響 | ○ 受けない | ○ 受けない | × 受ける |
保護構造 | ◎ IP67 (クーラントや切粉が飛散する悪環境でも使用可) | ○ IP67 (クーラントや切粉が飛散する悪環境には不向き) | |
寿命 | 300万回 | 1000万回 | なし (過電流による素子の破損が多い) |
数値表示 | × 表示不可 (ON/OFF信号) | ○ 表示可能 (自動化のインラインでは、数値表示が不要な場合が多い) |
液体や、柔らかいワークなど、触れる事のできないものは、検出できない。
ワークに触れる時間が必要なため、タクトタイムが長くなる場合がある。
ワークに接触して検出するため、測定レンジが非接触式に比べて短くなる。
高いコストパフォーマンス、高精度を必要としない位置決めは「CS-タッチスイッチ」を選択ください。
世界最小サイズ、狭い箇所での精密位置決めは「超小形PT-タッチスイッチ」を選択ください。
スパッタ・クーラント・切粉がかかる悪環境下の自動車製造ラインにおいて、超高精度位置信号を安定出力できるスイッチとして、トヨタ自動車と共同開発しました。
Loading...
アンプ不要で、2μm繰返し精度のコンタクトスイッチ。
【特長】
・接触球が回動するので、摺動体の検知に適す。
・応差がないので、僅かな凹凸有無判別、シート厚さなどの判別に使用できる。
・応差のあるマイクロスイッチ、近接センサの場合のようにレバーなど仲介拡大機構が必要ないので、小形化、コストダウンができる。